Solenoid valve, EV250BW, Function: NO, G, 3/4, 4.9 m³/h, EPDM

132U2455

Media recommendations: Drinking Water&Heating ECO/SS, Approval: SINTEF; RISE; ACS; PZH; WRAS, Body material: Eco brass, Operation: Assisted lift operated, Number of ways: 2/2

Produktdetails

Bruttogewicht 0.846 Kilogram
Gewicht netto 0.82 Kilogram
Volume 1.295 Liter
EAN 5702428544122

 

Anschluss Innen/Außen Intern
Anschlussgröße [in] 3/4
Anschlussmaterial Eco-Messing
Anschlusstyp G
Anteil Düsengröße [in] 3/4 in
Antriebsgröße 13.5 mm
Anwendungsgebiet Geschlossenes System
Anzahl Wege 2/2
Anzeiger Durchflussrichtung Eingestanzter 1-Weg-Pfeil
Betrieb Zwangsgesteuert
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Cv-Wert [gal/min] 5.7 gal/min
Dichtungsm. EPDM
Differenzdruck [bar] [max.] 10 bar
Differenzdruck [bar] [min.] 0 bar
Differenzdruck [psi] [max.] 145 psi
Differenzdruck [psi] [min.] 0 psi
Durchflussrichtung Einzelfluss
Düsengröße [mm] 18 mm
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Fluid-Gruppe 1
Funktion NO
Hinweis für Zulassungen WRAS (0 – 90°C)
Kv-Wert [m³/h] 4.9 m³/h
Max. Medienviskosität [cSt] 50 cSt
Max. Prüfdruck [bar] 15 bar
Max. Prüfdruck [psig] 217.5 psig
Max. Umgebungstemperatur [°C] 50 °C
Max. Umgebungstemperatur [°F] 122 °F
Max. zul. Betriebsdruck [bar] 10 bar
Max. zul. Betriebsdruck [psig] 145 psig
Mediaempfehlungen Drinking Water&Heating ECO/SS
Mediatoleranzberichte Leicht aggressives Medium
Mediumstemperaturbereich [°C] [max.] 90 °C
Mediumstemperaturbereich [°C] [min.] -30 °C
Mediumstemperaturbereich [°F] [max.] 194 °F
Mediumstemperaturbereich [°F] [min.] -22 °F
Menge je Verpackungseinheit 12 pc
Produktgruppe Solenoid valves
Produktname Magnetventil
Produktzubehör Magnetventil Zubehör
REACH-Kandidatenliste Stoffe No
Schließdauer ca., Wasser [ms] 100 ms
Spezifik. Schlüssel EV250BW 18BE G 34E NO000
Standardmäßiger Anschluss ISO 228-1
Stellantrieb BW
Stellantriebsgröße [in.] 0.53 in
Stellantriebssystem [mm] 13.5 mm
Teile Programmname EV250BW
Typ EV250BW
Typenbezeichnung EV250BW 18
Verpackungseinheit Multi-Pack
wartbar Magnetventil Ersatzteile
Werkstoff Gehäuse Eco-Messing
Zulassung ACS
PZH
RISE
SINTEF
WRAS
Öffnungsdauer ca., Wasser [ms] 150 ms

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality