FC-102P55KT4P55H1XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131B7200

Frekvensomformare
FC-102P55KT4P55H1XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

VLT® HVAC Drive FC102
(P55K) 55 kW/75 hk
Trefas 380–480 V AC IP55/Typ 12 ryggplåt
RFI-klass A1/B (C1)
Utan bromschopper
Grafisk lokal manöverpanel
Förstärkt ytbeläggning Inget nättillval
Senaste v. stand.pro.v.
ram storlek: C1
Inget A-tillval Inget B-tillval
Inget C1-tillval Inget D-tillval

Andra alternativ enligt modellkod

Modellkode: FC-102P55KT4P55H1XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Konfigurer på nytt

Produktdetaljer

Bruttovikt 46.09 Kilogram
Nettovikt 43.09 Kilogram
Volym 188.19 Liter
EAN 5702427353480

 

Produktöversikt (brytare) GLBL Global (standard)
Produktgrupp FC- VLT® HVAC Drive FC
Serie 102 102
Märkeffekt P55K (P55K) 55 kW/75 hk
Faser T Trefas
Nätspänning 4 380–480 V AC
Kapsling P55 IP55/Typ 12 ryggplåt
RFI-filter H1 RFI-klass A1/B (C1)
Broms – säkerhetsstopp X Utan bromschopper
LCP G Grafisk lokal manöverpanel
Ytbehandling av kretskort C Förstärkt ytbeläggning
Nättillval X Inget nättillval
Anpassning A X Kabelgenomföring, standard
Anpassning B X Ingen anpassning
Programvaruversion SXXX Senaste v. stand.pro.v.
Programvara språkpaket X Standardspråkpaket
A-tillval AX Inget A-tillval
B-tillval BX Inget B-tillval
C0-tillval MCO CX Inget C0-tillval
C1-tillval X Inget C1-tillval
C-tillval, programvara XX Inget programvarutillval
D-tillval DX Inget D-tillval
Chassistorlek C1 C1
Produktkatalog NO_VIEW INGEN VISNING
Typkod del 1 FC-102P55KT4P55H1XGC
Typkod del 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Variant condition (ref. YV00)
































102_2
4
60376
A_OPT_FC-102P55KT4AX
BR_FC-102P55KT4X
BR_FC-102P55KT4XH1
B_OPT_FC-102P55KT4BX
C0_OPT_FC-102P55KT4CX
C1_OPT_FC-102P55KT4X
COT_FC-102P55KT4C
C_OPT_FC-102P55KT4XX
D_OPT_FC-102P55KT4DX
ECL_FC-102P55KT4P55
ECL_FC-102P55KT4P55H1
FC-102
FC-102P55KT4
FC-102P55KT4P55H1
FRAME_C1
HDW21_FC-102P55KT4X
HDW21_FC-102P55KT4XH1
HDW22_FC-102P55KT4X
HDW22_FC-102P55KT4XH1
HDW23_FC-102P55KT4X
HDW23_FC-102P55KT4XH1
IN_POWER_GROUP_2
LCP_FC-102P55KT4G
P55K
POWER_GROUP_2
RFI_FC-102P55KT4H1
RU_POWER_GROUP_2
SV_FC-102P55KT4SXXX
SV_FC-102SXXX
SV_FC-102SXXXC1
VLT
Variant condition (Purch)
































102_2
4
60376
A_OPT_FC-102P55KT4AX
BR_FC-102P55KT4X
BR_FC-102P55KT4XH1
B_OPT_FC-102P55KT4BX
C0_OPT_FC-102P55KT4CX
C1_OPT_FC-102P55KT4X
COT_FC-102P55KT4C
C_OPT_FC-102P55KT4XX
D_OPT_FC-102P55KT4DX
ECL_FC-102P55KT4P55
ECL_FC-102P55KT4P55H1
FC-102
FC-102P55KT4
FC-102P55KT4P55H1
FRAME_C1
HDW21_FC-102P55KT4X
HDW21_FC-102P55KT4XH1
HDW22_FC-102P55KT4X
HDW22_FC-102P55KT4XH1
HDW23_FC-102P55KT4X
HDW23_FC-102P55KT4XH1
IN_POWER_GROUP_2
LCP_FC-102P55KT4G
P55K
POWER_GROUP_2
RFI_FC-102P55KT4H1
RU_POWER_GROUP_2
SV_FC-102P55KT4SXXX
SV_FC-102SXXX
SV_FC-102SXXXC1
VLT
STAT NO 60376
Eff. 110 % (NO) [KW] 55 55
Høyde [mm] 685,0 685,0
Bredde u/ C-altern [mm] 308,0 308,0
Dybde [mm] 311,0 311,0
Dybde m/altern. A/B [mm] 311,0 311,0
kVA 73.4 73.4
Strømbrudd NO [W] 1083 1083
Strømbrudd NO [W] 1083 1083
Kontinuerlig strøm (NO) [A] 106 106
Periodisk strøm (NO) [A] 117 117
Kontinuerlig strøm (NO) [A] 105 105
Periodisk strøm (NO) [A] 116 116
Calculated Gross Weight [kg] 46.09
Calculated Package Weight 3
Calculated Net Weight [kg] 43.09
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Leverandør ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Anbefalt fabrikk ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Modelcode01 FC-102P55KT4P55H1XGC
Modelcode02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Anbefalt fabrikk ERR01 ERR01
Division 87 87
Product Group D47 D47

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality