FC-102P1K1T4E20H1XGXXXXSXXXXAXBKCXXXXDX

131B4675

Frequenzumrichter
FC-102P1K1T4E20H1XGXXXXSXXXXAXBKCXXXXDX

VLT® HVAC Drive FC-102
(P1K1) 1,1 KW / 1,5 HP,
3-Phasig, 380 - 480 VAC,(E20) IP20 / Chassis
EMV-Klasse A1/B (C1)
Kein Bremschopper
Grafisches LCP
Unbeschichtete PCB, Keine Netzoption
Akt. Release – Std.SW.
Baugröße: A2
Keine A-Option, MCB-101 General purp. I/O
Keine C1-Option, Keine D-Option

Weitere Optionen gemäß Typenschlüssel

Typbezeichnung: FC-102P1K1T4E20H1XGXXXXSXXXXAXBKCXXXXDX
Neu konfigurieren

Produktdetails

Bruttogewicht 5.306 Kilogram
Gewicht netto 4.46 Kilogram
Volume 21.569 Liter
EAN 5702427314573

 

Produktansicht (Wechseln) GLBL Global (Standard)
Produktgruppe FC- VLT® HVAC Drive FC-
Serie 102 102
Nennleistung P1K1 (P1K1) 1,1 KW / 1,5 HP
Phase T 3-Phasig
Netzspannung 4 380 - 480 VAC
Gehäuse E20 (E20) IP20 / Chassis
EMV-Filter H1 EMV-Klasse A1/B (C1)
Bremse - Safe Stop X Kein Bremschopper
LCP G Grafisches LCP
Beschichtung PCB X Unbeschichtete PCB
Netzoption X Keine Netzoption
Anpassung A X Standard-Kabeleinführungen
Anpassung B X Keine Anpassung
Software Release SXXX Akt. Release – Std.SW.
Software-Sprachpaket X Standard-Sprachpaket
A-Option AX Keine A-Option
B-Option BK MCB-101 General purp. I/O
C0-Option MCO CX Keine C0-Option
C1-Option X Keine C1-Option
C-Option Software XX Keine Softwareoption
D-Option DX Keine D-Option
Baugröße A2 A2
Produktkatalog NO_VIEW Ohne
Typencode Teil 1 FC-102P1K1T4E20H1XGX
Typencode Teil 2 XXXSXXXXAXBKCXXXXDX
Leistung 110% (NO) [KW] 1.1 1.1
Höhe [mm] 268,0 268,0
Breite ohne C-Optionen [mm] 90,0 90,0
Breite m. zwei C-Optionen [mm] 150,0 150,0
Tiefe [mm] 205,0 205,0
Tiefe mit OptionA/B [mm] 220,0 220,0
kVA 2.08 2.08
Verlustleistung NO [W] 58 58
Verlustleistung NO [W] 58 58
Dauerstrom (NO) [A] 3 3
Intermitt. Strom (NO) [A] 3.3 3.3
Dauerstrom (NO) [A] 2.7 2.7
Intermitt. Strom (NO) [A] 2.97 2.97
Calculated Gross Weight [kg] 5.306
Calculated Net Weight [kg] 4.46
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Lieferant ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Empfohlenes Werk ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Modellcode 01 FC-102P1K1T4E20H1XGX
Modellcode 02 XXXSXXXXAXBKCXXXXDX
Standard Lieferant ERR01 ERR01

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality