Drives are available with a choice of IP00 /chassis, IP21/ chassis, IP21 Type1,IP54/Type 12, IP55/Type12. IP66/ type 4X enclosures to facilitate their adoption in control cabinets, mounting in control rooms or mounting outdoors. A wide variety of options is offered including door mounted isolators, anti-condensation heaters, top or bottom cable entry etc and a variety of cooling options are alsoavailable.
-
IP20 Umrichtermodul (Baugröße A, B, und C) für Wand-/Schaltschrankmontage.
-
IP55 Umrichtermodul (Baugröße A, B, und C) für Wand-/Schaltschrankmontage.
-
IP66 Umrichtermodul (Baugröße A, B, und C) für Wand- oder Schaltschrankmontage. Umrichtergehäuse und
Kühlkanal beschichtet.
-
IP55 Umrichtermodul (Baugröße A5, B und C) mit zusätzlicher Abdeckung/Rückwand über Kühlkörper.
Geeignet für Anbringung/Einbau in Schalttafel, Schaltgerüst o.ä.. Bei Bedarf können Einbausatz für
Schalttafeleinbau, bzw. Befestigungskonsolen optional bestellt werden. Bei Fragen hierzu wenden Sie
sich bitte an ihre zuständige Danfoss-Vertretung.
-
IP 66/ Type 4X Frame A5, B & C Backplate for open Drive back
-
IP55 / TYPE 12 Frame A4 (no C- options) Back Plate for open Drive Back
-
IP66 Umrichtermodul PK25..P4K OHNE C-Option mit zusätzlicher Edelstahl-Abdeckung/Rückwand über
Kühlkörper. Geeignet für Anbringung/Einbau in Schalttafel, Schaltgerüst o.ä.. Bei Bedarf können
Einbausatz für Schalttafeleinbau, bzw. Befestigungskonsolen optional bestellt werden. Bei Fragen
hierzu wenden Sie sich bitte an ihre zuständige Danfoss-Vertretung.
-
IP55 Umrichtermodul Baugröße A4 für Wand-/Schaltschrankmontage.
Keine C- und/oder D-Option möglich!
-
IP66 Umrichtermodul Baugröße A4 für Wand-/Schaltschrankmontage.
Keine C-Option möglich!