Regulator hladnjaka (TXV), EKC 202A

084B8521

Funkcija: 2 izlaza, 2 osjetnika temp., DI, Napon napajanja[V] AC: 230, Vrsta komunikacije: Dodatni MODBUS; Dodatni LON, Oblik ambalaže: Više pakiranja, Količina po obliku pakiranja: 20

Pojedinosti o proizvodu

Bruto težina 0.222 Kilogram
Neto težina 0.202 Kilogram
Volumen 0.462 Liter
EAN 5702428081108

 

Broj isparivača, maks. 1 pc
Broj kompresora, maks. 1 pc
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Out of scope
Frekvencija [Hz] 50/60 Hz
Funkcija 2 izlaza, 2 osjetnika temp., DI
Funkcionalno Ne
In scope of WEEE Yes
Količina po obliku pakiranja 20 pc
Napon napajanja[V] AC 230 V
Naziv proizvoda Regulator hladnjaka (TXV)
Oblik ambalaže Više pakiranja
Odobrenje C-TICK
CE
EAC
Intertek Semko
cURus
Other RoHS documentation EAEU RoHS
Područje primjene Regulator hlađenja
Potrošnja energije [VA] 1.5 VA
Prednji dio zaslona Da
Pribor proizvoda Electron. control accessories
Skupina proizvoda Evaporator and room control
temp. osjetnik temp. NTC-M2020
PTC 1000
Pt 1000
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH No
UL evaluated Yes
Vrsta EKC 202A
Vrsta komunikacije Dodatni LON
Dodatni MODBUS
Vrsta upravljača Reg. hlađenja (temp.)

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality