TWA-Q, Versorgungsspannung [V] [AC]: 230, 5 mm, Stromlos geöffnet, 1.2 m

082F1601

TWA-Q, 230 V, 5 mm, NO, thermischer Stellantrieb, 1.2-m-Kabel

Produktdetails

Bruttogewicht 0.17 Kilogram
Gewicht netto 0.1 Kilogram
Volume 0.475 Liter
EAN 5702425243080

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description TWA-Q, 230 V, 5 mm, NO, thermischer Stellantrieb, 1.2-m-Kabel
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Hub [mm] 5 mm
IP-Schutzklasse IP54
Kabellänge [m] 1.2 m
Kompatibilität mit AB-QM-Größe DN 10-32
Produktgruppe Thermal actuators
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-Dossier Nr. 06802140-664a-49c3-9dc7-3da2dd5cc68b
SCIP-Dossier Produktname TWA-Q
Stellsignal Ein/Aus und PWM
Stromlose Position Stromlos geöffnet
Typ TWA-Q
Versorgungsspannung [V] [AC] 230 V
Zulassungsstandard EC EN 60730

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality