4-way reversing valve coil, STF-01AJ504F1

061L7100

This product is not available in this store. Please contact your local Customer Service Center.

Supply voltage [V] AC: 208 - 240, Enclosure rating IP: IP54

Product details

Brutokaal 0.194 Kilogram
Netokaal 0.15 Kilogram
Volume 1.17 Liter
EAN 5702424695118

 

Contain batteries No
Heakskiit CE
VDE
Isolatsiooniklass B
Kaabli pikkus [m] 1.2 m
Kaabli pikkus [tolli] 47.2 in
Kogus vastavalt pakendi formaadile 10 tükki
Korpuse standard IP IP54
Mähise paigaldamine, soovit. pöördemoment [Nm] [max] 1.96 nm
Mähise paigaldamine, soovit. pöördemoment [Nm] [min] 1.47 nm
Pakendi formaat Tööstuspakend
Toitepinge [V] AC [max] 240 V
Toitepinge [V] AC [min] 208 V
Toote nimetus 4-way reversing valve coil
Tooterühm 4-way reversing valves
Tüübinimetus STF-01AJ504F1
Tüüp STF
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max] 65 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min] -20 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [Max] 149 °F
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [min] -4 °F
Võimsustarve [W] 50 Hz 6 W

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality