Differenzdruckschalter, MBC 5180

061B129066

Reset: Auto, Druckanschlusstyp: G, Druckanschlusstyp: G, Schutzart: IP65, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 45

Produktdetails

Bruttogewicht 0.369 Kilogram
Gewicht netto 0.368 Kilogram
Volume 0.989 Liter
EAN 5702423218721

 

Arbeitsbereich ND [bar] Pe [max.] 30 bar
Arbeitsbereich ND [bar] Pe [min.] 0 bar
Arbeitsbereich ND [psig] Pe [max.] 435 psig
Arbeitsbereich ND [psig] Pe [min.] 0 psig
Berstdruck [bar] 90 bar
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
Diff. Druck Einstellbereich [bar] [max.] 5 bar
Diff. Druck Einstellbereich [bar] [min.] 0.3 bar
Diff. Druck Einstellbereich [MPa] [max.] 0.5 MPa
Diff. Druck Einstellbereich [MPa] [min.] 0.03 MPa
Diff. Druck Einstellbereich [psi] [max.] 72.5 psi
Diff. Druck Einstellbereich [psi] [min.] 4.3 psi
Druck (außen/ innen) INNEN
Druckanschluss Standard ISO 228-1
Druckanschlussgröße 1/4
Druckanschlusstyp G
Elektr. Anschluss Standard EN 175301-803-A
Elektr. Anschlussgröße Pg 11
Elektr. Spezifikation Standard EN 60947-5
Elektrischer Anschluss DIN Stecker
Elektrischer Anschluss (Stecker/ Stecksockel) INNEN
EU RoHS compliance Out of scope
Kontakt-Funktion SPDT
Kontaktklasse AC15=0.5 A, 250 V
DC13=12 W, 125 V
Max. Prüfdruck [bar] Pe 68 bar
Max. Prüfdruck [psig] 986 psig
Max. zul. Betriebsdruck [bar] 45 bar
Max. zul. Betriebsdruck [psig] 653 psig
Menge je Verpackungseinheit 10 pc
Produktbeschreibung Diff. Druckschalter
Produktgruppe Switches and thermostats
Produktname Differenzdruckschalter
Produktzubehör Allgemeines Zubehör
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Relais-Auslösezeit [s] 0 s
Reset Auto
Schutzart IP65
SCIP-Dossier Nr. 69958bd3-3b22-42dc-aa8a-888e92c5e7e8
SCIP-Dossier Produktname MBC 5100 5000 Pressure Switch
Spezifik. Schlüssel 2031-1CB04
Typ MBC 5180
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.] 85 °C
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.] -10 °C
Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.] 185 °F
Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.] 14 °F
Verpackungseinheit Multi-Pack
wartbar Nein
Zulassung ABS
CCC
CCS
CE
EAC
GL
KRS
LLC CDC EURO-TYSK
LR
LVD
NKK
RINA
RoHS
RoHS China
TYSK

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality