Zeigt 23 Produkt(e)

017D001366

Differenzdruckschalter, RT262A

Diff. Druck Einstellbereich [bar]: 0.1 - 1.5, Reset: Auto, Druckanschlusstyp: M, Druckanschlussgröße: 12 x 1.5, Schutzart: IP66, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 11

017D001466

Differenzdruckschalter, RT260A

Diff. Druck Einstellbereich [bar]: 0.5 - 4, Reset: Auto, Druckanschlusstyp: M, Druckanschlussgröße: 12 x 1.5, Schutzart: IP66, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 22

017D001566

Differenzdruckschalter, RT260A

Diff. Druck Einstellbereich [bar]: 0.5 - 6, Reset: Auto, Druckanschlusstyp: M, Druckanschlussgröße: 12 x 1.5, Schutzart: IP66, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 42

017D001666

Differenzdruckschalter, RT260A

Diff. Druck Einstellbereich [bar]: 1.5 - 11, Reset: Auto, Druckanschlusstyp: M, Druckanschlussgröße: 12 x 1.5, Schutzart: IP66, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 42

017D002166

Differenzdruckschalter, RT260A

Diff. Druck Einstellbereich [bar]: 0.5 - 4, Reset: Auto, Druckanschlusstyp: G, Druckanschlussgröße: 3/8, Schutzart: IP66, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 22

017D002266

Differenzdruckschalter, RT260A

Diff. Druck Einstellbereich [bar]: 0.5 - 4, Reset: Manuell Max., Druckanschlusstyp: G, Druckanschlussgröße: 3/8, Schutzart: IP54, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 22

017D002366

Differenzdruckschalter, RT260A

Diff. Druck Einstellbereich [bar]: 0.5 - 6, Reset: Auto, Druckanschlusstyp: G, Druckanschlussgröße: 3/8, Schutzart: IP66, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 42

017D002466

Differenzdruckschalter, RT260A

Diff. Druck Einstellbereich [bar]: 1.5 - 11, Reset: Auto, Druckanschlusstyp: G, Druckanschlussgröße: 3/8, Schutzart: IP66, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 42

017D002566

Differenzdruckschalter, RT262A

Diff. Druck Einstellbereich [bar]: 0.1 - 1.5, Reset: Auto, Druckanschlusstyp: G, Druckanschlussgröße: 3/8, Schutzart: IP66, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 11

017D002766

Differenzdruckschalter, RT262A

Diff. Druck Einstellbereich [bar]: 0 - 0.3, Reset: Auto, Druckanschlusstyp: G, Druckanschlussgröße: 3/8, Schutzart: IP66, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 11

Ansicht: