Schwimmerventil, SV 5

027B2025

Eintritt Anschlussgröße [mm]: 21.8, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 28, Temperaturbereich [°C]: -50 - 120

Produktdetails

Bruttogewicht 22.45 Kilogram
Gewicht netto 22.35 Kilogram
Volume 59.675 Liter
EAN 5702422148326

 

Anschlussmaterial Stahl
Balance pipe Weld conn. size 1 in
Bedingungen Nennleistung [IMP] +41 °F/+89,6 °F, sub. Cooling
Bedingungen Nennleistung [SI] +5 °C/+32 °C, sub. Cooling 4 K
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Cv-Wert [gal/min] 0.36 gal/min
Differential pressure max[bar] 21 bar
Differential pressure max[psi] 305 psi
Eintritt Anschlussgröße [mm] 21.8 mm
EU RoHS compliance Out of scope
Float housig material Steel
Fluid-Gruppe 1
2
Kategorie II
Kv-Wert [m³/h] 0.31 m³/h
Kältemittel R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R717
R507A
Max. zul. Betriebsdruck [bar] 28 bar
Max. zul. Betriebsdruck [psig] 406 psig
Menge je Verpackungseinheit 1 pc
Nennleistung R134a [kW] 22.3 kW
Nennleistung R134a [TR] 6.34 TR
Nennleistung R22 [kW] 28.6 kW
Nennleistung R22 [TR] 8.13 TR
Nennleistung R404A/R507 [kW] 21 kW
Nennleistung R404A/R507 [TR] 5.97 TR
Nennleistung R717 [kW] 138 kW
Nennleistung R717 [TR] 39.2 TR
Pilotleitung Anschlusstyp Welding
Produktbeschreibung Schwimmerventil
Produktgruppe Liquid level regulating valves
Produktname Schwimmerventil
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-Dossier Nr. d8b0f6a1-728a-40b2-874a-789152b4342b
SCIP-Dossier Produktname SV
Temperaturbereich [°C] [max.] 120 °C
Temperaturbereich [°C] [min.] -50 °C
Temperaturbereich [°F] [max.] 248 °F
Temperaturbereich [°F] [min.] -58 °F
Typ SV 5
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Yes
Verpackungseinheit Einzelpack
Werkstoff Gehäuse Stahl
Zulassung CE
EAC
LLC CDC TYSK
UL
UKCA

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality