Zeigt 3 Produkt(e)

027B2024

Schwimmerventil, SV 4

Eintritt Anschlussgröße [mm]: 21.8, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 28, Temperaturbereich [°C]: -50 - 120

027B2025

Schwimmerventil, SV 5

Eintritt Anschlussgröße [mm]: 21.8, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 28, Temperaturbereich [°C]: -50 - 120