Rückschlagventil, NRVT 12sH, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 140

020-6412

Eintritt Anschluss-Typ: Löt, ODF, Austritt Anschlusstyp: Löt, ODF, Durchflussrichtung: Durchgang, Verpackungseinheit: Multi-Pack

Produktdetails

Bruttogewicht 0.258 Kilogram
Gewicht netto 0.199 Kilogram
Volume 0.655 Liter
EAN 5702424223885

 

Anschlussmaterial Messing
Anzeiger Durchflussrichtung Auf Produktlabel
Aufbau Kolben
Austritt Anschlusstyp Löt, ODF
Austritt Größe [in] 1/2Zoll
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
Durchflussrichtung Einzelfluss
Durchflussrichtung Durchgang
Eintritt Anschluss-Typ Löt, ODF
Eintritt Größe [in] 1/2Zoll
EN13463-3 Zündquellenbewertung Ja
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Kv-Wert [m³/h] 2.1 m³/h
Kältemittel R744
Max. zul. Betriebsdruck [bar] 140 bar
Max. zul. Betriebsdruck [psig] 2031 psig
Menge je Verpackungseinheit 30 pc
Min. ODP [bar] 0.25 bar
Produktgruppe Check valves
Produktname Rückschlagventil
Temperaturbereich [°C] [max.] 150 °C
Temperaturbereich [°C] [min.] -40 °C
Temperaturbereich [°F] [max.] 302 °F
Temperaturbereich [°F] [min.] -40 °F
Typ NRVT 12sH
UL evaluated Yes
UL Zulassung KÄLTEMITTELVENTIL 53R0
Verpackungseinheit Multi-Pack
Werkstoff Gehäuse Messing

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality