NRVT piston type check valves is designed for installation in discharge line to prevent refrigerant migration to protect compressor and enable the pressure equalization of rotary compressor before startup. In the meanwhile, this valve can be used in other installation positions of CO2 systems such as hot gas and suction lines.
Zeigt 6 Produkt(e)
Rückschlagventil, NRVT 10s, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 140
Eintritt Anschluss-Typ: Löt, ODF, Austritt Anschlusstyp: Löt, ODF, Durchflussrichtung: Durchgang, Verpackungseinheit: Multi-Pack
Rückschlagventil, NRVT 12s, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 140
Eintritt Anschluss-Typ: Löt, ODF, Austritt Anschlusstyp: Löt, ODF, Durchflussrichtung: Durchgang, Verpackungseinheit: Multi-Pack
Rückschlagventil, NRVT 16s, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 140
Eintritt Anschluss-Typ: Löt, ODF, Austritt Anschlusstyp: Löt, ODF, Durchflussrichtung: Durchgang, Verpackungseinheit: Multi-Pack
Rückschlagventil, NRVT 10sH, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 140
Eintritt Anschluss-Typ: Löt, ODF, Austritt Anschlusstyp: Löt, ODF, Durchflussrichtung: Durchgang, Verpackungseinheit: Multi-Pack
Rückschlagventil, NRVT 12sH, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 140
Eintritt Anschluss-Typ: Löt, ODF, Austritt Anschlusstyp: Löt, ODF, Durchflussrichtung: Durchgang, Verpackungseinheit: Multi-Pack
Rückschlagventil, NRVT 16sH, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 140
Eintritt Anschluss-Typ: Löt, ODF, Austritt Anschlusstyp: Löt, ODF, Durchflussrichtung: Durchgang, Verpackungseinheit: Multi-Pack