LENO MSV-D, DN 20, Innengewinde

003Z7002

Dieses Produkt ist in diesem Store nicht verfügbar, bitte wenden Sie sich an Ihr Customer Service Center.

LENO™ MSV-D valve with internal thread DN 20

Produktdetails

Bruttogewicht 0.79 Kilogram
Gewicht netto 0.72 Kilogram
Volume 0.28 Liter
EAN 5702424617844

 

Anschlusstypen Innengewinde
Anschlüsse Rp ¾
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description LENO™ MSV-D valve with internal thread DN 20
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Kvs-Werte [m³/h] 6 m³/h
Medientemperatur [°C] [max.] 120 °C
Medientemperatur [°C] [min.] -20 °C
Produktgruppe Manual balancing
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-Dossier Nr. 76bea36b-35ef-421e-bf82-0ee0ad554e3f
SCIP-Dossier Produktname MSV-D/ASV-D
Typ LENO MSV-D
Ventilgröße DN 20
Werkstoff Ventilgehäuse CW 617N

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Services

Software

Software and firmware to extend functionality