AFQM 2, PN 16, DN 125, Volumenstrom [m3/h]: 20 - 100, Flansch, Einbauort: beliebig

003G5506

Volumenstromregler mit Stellmotoranschluss

Produktdetails

Bruttogewicht 111.5 Kilogram
Gewicht netto 85.6 Kilogram
Volume 633.6 Liter
EAN 5714279065039

 

Abdichtung CV Material EPDM
Abdichtung DP Material EPDM
Alternatives Medium Glykolhaltiges Wasser bis zu 30 %
Anschlussgröße 1 1/2"
Anschlusstypen Flansch
Anwendung Fernwärme und -kälte
Anzahl der Anschlüsse 2
Betriebsdruck [max.] 16 bar
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description Volumenstromregler mit Stellmotoranschluss
Differenzdruck Bereich [bar] [max.] 15 bar
Druckentlastungssystem Regelventil-Innengarnitur Kammerentlastung
Druckregler Nein
Druckstufe PN 16
Durchmesser [mm] 125 mm
Einbauort beliebig
EU RoHS compliance Out of scope
Funktion Volumenstromregler mit integriertem Motorstellventil
Funktion VSP – P Nein
Funktion VSP – Q Nein
Funktion VSP – T Nein
Hub [mm] 23 mm
Kavitationswert-z 0.4
Kavitationswert-z 100% 0.37
Kavitationswert-z 25% 0.47
Kavitationswert-z 50% 0.47
Kavitationswert-z 75% 0.41
Kvs-Werte [m³/h] 250 m³/h
Leckage durch den Anschluss max. [% Kvs] 0.01
Leckrate [% kvs] 0.01
Medientemperatur [°C] [max.] 150 °C
Medientemperatur [°C] [min.] 2 °C
Membranfläche [cm²] 160 cm²
Nenndruck [bar] 16 bar
pH-Wert Medium [max.] 10
pH-Wert Medium [min.] 7
PN Alternative VSP 25
Produktgruppe Pressure flow controllers
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Sollwert P Fixed
Spindelposition (2) Stromlos geöffnet
Typ AFQM 2
Ventilgröße DN 125
Volumenstrom [m3/h] 100 m³/h
Volumenstrom [m3/h] [max.] 100 m³/h
Volumenstrom [m3/h] [min.] 20 m³/h
Volumenstrombegrenzer Ja
Volumenstromregler Ja
Werkstoff Regelmembran Antrieb EPDM (Rollmembran, gewebeverstärkt)
Werkstoff Ventilgehäuse Grauguss EN-GJL-250 (GG-25)
Werkstoff Ventilkegel Differenzdruckregler Edelstahl, W.-Nr. 1.4021
Werkstoff Ventilkegel Regelventil Edelstahl, W.-Nr. 1.4021
Werkstoff Ventilsitz Edelstahl, W.-Nr. 1.4021
Werkstoff Ventilsitzdichtung Differenzdruckregler Edelstahl, W.-Nr. 1.4021
Wirkdruck [bar] 0.2 bar
Zulässiges Medium District heating/cooling circulation water

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality