Zeigt 78 Produkt(e)
Druckmessumformer, MBS 1250, 0.00 bar - 400.00 bar, 0.00 psi - 5801.51 psi
Elektrischer Anschluss: M12 x 1, Druckanschlusstyp: G, Druckanschlussgröße: 1/4, Spezifik. Schlüssel: MBS 1250-3615-C1GB04
Druckmessumformer, MBS 1250, 0.00 bar - 250.00 bar, 0.00 psi - 3625.00 psi
Elektrischer Anschluss: M12 x 1, Druckanschlusstyp: G, Druckanschlussgröße: 1/4, Spezifik. Schlüssel: MBS 1250-3412-C1GB04
Druckmessumformer, MBS 1250, 0.00 bar - 250.00 bar, 0.00 psi - 3625.00 psi
Elektrischer Anschluss: M12 x 1, Druckanschlusstyp: G, Druckanschlussgröße: 1/4, Spezifik. Schlüssel: MBS 1250-3415-C1GB04
Druckmessumformer, MBS 1250, 0.00 bar - 400.00 bar, 0.00 psi - 5801.51 psi
Elektrischer Anschluss: M12 x 1, Druckanschlusstyp: G, Druckanschlussgröße: 1/4, Spezifik. Schlüssel: MBS 1250-3611-C1GB04
Druckmessumformer, MBS 1250, 0.00 bar - 10.00 bar, 0.00 psi - 145.00 psi
Elektrischer Anschluss: M12 x 1, Druckanschlusstyp: G, Druckanschlussgröße: 1/4, Spezifik. Schlüssel: MBS 1250-2011-C1GB04
Druckmessumformer, MBS 1250, 0.00 bar - 300.00 bar, 0.00 psi - 4350.00 psi
Elektrischer Anschluss: Deutsch, Druckanschlusstyp: G, Druckanschlussgröße: 1/4, Spezifik. Schlüssel: MBS 1250-3516-C3GB04
Druckmessumformer, MBS 1250, 0.00 bar - 160.00 bar, 0.00 psi - 2320.00 psi
Elektrischer Anschluss: M12 x 1, Druckanschlusstyp: G, Druckanschlussgröße: 1/4, Spezifik. Schlüssel: MBS 1250-3211-C1GB04
Druckmessumformer, MBS 1200, 0.00 bar - 40.00 bar, 0.00 psi - 580.00 psi
Elektrischer Anschluss: M12 x 1, Druckanschlusstyp: G, Druckanschlussgröße: 1/4, Spezifik. Schlüssel: MBS 1200-2611-C1GB04
Druckmessumformer, MBS 1250, 0.00 bar - 500.00 bar, 0.00 psi - 7250.00 psi
Elektrischer Anschluss: Deutsch, Druckanschlusstyp: G, Druckanschlussgröße: 1/4, Spezifik. Schlüssel: MBS 1250-3716-C3GB04
Druckmessumformer, MBS 1250, 0.00 bar - 160.00 bar, 0.00 psi - 2320.00 psi
Elektrischer Anschluss: AMP Superseal, Druckanschlusstyp: G, Druckanschlussgröße: 1/4, Spezifik. Schlüssel: MBS 1250-3212-C4GB04