Druckmessumformer, MBS 1250, 0 bar - 500 bar, 0 psi - 7250 psi

063G1168

Elektrischer Anschluss: Deutsch, Druckanschlusstyp: G, Druckanschlussgröße: 1/4, Spezifik. Schlüssel: MBS 1250-3716-C3GB04

Produktdetails

Bruttogewicht 0.064 Kilogram
Gewicht netto 0.057 Kilogram
Volume 0.097 Liter
EAN 5702423237265

 

+ Anschluss Anschluss 2
+ Ausgang Anschluss 4
- Allgemein Anschluss 1
Ansprechzeit max. [ms] 1 ms
Austritt Sign. Ratio metric
Bemerkungen zum Druckanschluss A
Berstdruck [bar] 4000 bar
Berstdruck [psig] 58000 psig
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
Druck (außen/ innen) Außen
Druckanschluss HEX 22 mm
Druckanschluss Standard DIN 3852-E
Druckanschlussgröße 1/4
Druckanschlusstyp G
Druckbereich [bar] [max.] 500 bar
Druckbereich [bar] [min.] 0 bar
Druckbereich [psi] [max.] 7250 psi
Druckbereich [psi] [min.] 0 psi
Druckreferenz Gauge (relative)
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektr. Anschluss Standard DT04
Elektr. Anschlussgröße 4 pin
Elektrischer Anschluss Deutsch
Elektrischer Anschluss (Stecker/ Stecksockel) Außen
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Genauigkeit, normal +/- FS [%] 0.5 %
In scope of WEEE Yes
Kompensierter Temperaturbereich [°C] [max.] 125 °C
Kompensierter Temperaturbereich [°C] [min.] -40 °C
Kompensierter Temperaturbereich [°F] [max.] 257 °F
Kompensierter Temperaturbereich [°F] [min.] -40 °F
Max. Überlastdruck [bar] 2100 bar
Max. Überlastdruck [psig] 30000 psig
Mediumstemperaturbereich [°C] [max.] 125 °C
Mediumstemperaturbereich [°C] [min.] -40 °C
Mediumstemperaturbereich [°F] [max.] 257 °F
Mediumstemperaturbereich [°F] [min.] -40 °F
Menge je Verpackungseinheit 48 pc
Pin surface material Au
Produktgruppe Sensors
Produktname Druckmessumformer
Pulsationsdämpfer Yes
Ratiometric [V] [max.] 4.5 V
Ratiometric [V] [min.] 0.5 V
REACH-Kandidatenliste Stoffe No
Schutzart IP67
Spezifik. Schlüssel MBS 1250-3716-C3GB04
Supply voltage [V] DC [max] 5.5 V
Supply voltage [V] DC [min] 4.5 V
Typ MBS 1250
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.] 125 °C
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.] -40 °C
Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.] 257 °F
Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.] -40 °F
Verpackungseinheit Multi-Pack
Zulassung CE

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality