Pilotventil, CVP-XP, Konstantdruck-Pilotventil

027B0090

Dieses Produkt wurde eingestellt.
Wir haben einen Ersatz.

Kv-Wert [m³/h]: 0.45, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 52, Temperaturbereich [°C]: -50 - 120

Produktdetails

Bruttogewicht 2.089 Kilogram
Gewicht netto 1.789 Kilogram
Volume 6.248 Liter
EAN 5702428889315

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Cv-Wert [gal/min] 0.52 gal/min
Druckbereich [bar] Pe [max.] 40 bar
Druckbereich [bar] Pe [min.] 10 bar
EU RoHS compliance Out of scope
Fluid-Gruppe 1
Kategorie Art. 3, par. 3
Kv-Wert [m³/h] 0.45 m³/h
Kältemittel R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R717
R744
R507A
Max. zul. Betriebsdruck [bar] 52 bar
Max. zul. Betriebsdruck [psig] 754 psig
Menge je Verpackungseinheit 1 pc
Produktbeschreibung Konstantdruck-Pilotventil
Produktgruppe Press. and temp. regul. valves
Produktname Pilotventil
Produktzubehör Nein
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Temperaturbereich [°C] [max.] 120 °C
Temperaturbereich [°C] [min.] -50 °C
Temperaturbereich [°F] [max.] 248 °F
Temperaturbereich [°F] [min.] -58 °F
Typ CVP-XP
Ventilversion Hochdruck
Verpackungseinheit Einzelpack
wartbar Pilot valve spare parts
Zulassung EAC
LLC CDC TYSK

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality