The MBT 5111 is a heavy-duty temperature sensor that can be used for measuring and regulating exhaust gas from diesel engines, turbines and compressors within stationary and marine applications. This temperature sensor is based on a type K thermo couple, which measures temperatures up to 800 °C. The slim construction gives a short reaction time of t0.5 = 2 sec. in water. All parts in contact with the media are made of stainless steel AISI 316 Ti. The sensor is delivered with a 6 m extension cable as standard.
Zeigt 7 Produkt(e)
Temperaturfühler, MBT 5111, 175 mm
Temperaturbereich [°C]: -50 - 800, Thermoelement: 1 x NiCr-Ni, Typ K, Austritt Sign.: mV, Schutzschlauchmaterial: AISI 316 Ti, Elektrischer Anschluss: Kabel, Elektr. Anschlussgröße: 2 Leiter
Temperaturfühler, MBT 5111, 175 mm
Temperaturbereich [°C]: -50 - 800, Thermoelement: 1 x NiCr-Ni, Typ K, Austritt Sign.: mV, Schutzschlauchmaterial: AISI 316 Ti, Elektrischer Anschluss: Kabel, Elektr. Anschlussgröße: 2 Leiter
Temperaturfühler, MBT 5111, 175 mm
Temperaturbereich [°C]: -50 - 800, Thermoelement: 1 x NiCr-Ni, Typ K, Austritt Sign.: mV, Schutzschlauchmaterial: AISI 316 Ti, Elektrischer Anschluss: Kabel, Elektr. Anschlussgröße: 2 Leiter
Temperaturfühler, MBT 5111, 225 mm, NPT, ANSI/ASME B1.20.1
Temperaturbereich [°C]: -50 - 800, Thermoelement: 1 x NiCr-Ni, Typ K, Austritt Sign.: mV, Schutzschlauchmaterial: AISI 316 Ti, Elektrischer Anschluss: Kabel, Elektr. Anschlussgröße: 2 Leiter
Temperaturfühler, MBT 5111, 200 mm, G, ISO 228-1-A
Temperaturbereich [°C]: -50 - 800, Thermoelement: 1 x NiCr-Ni, Typ K, Austritt Sign.: mV, Schutzschlauchmaterial: AISI 316 Ti, Elektrischer Anschluss: Kabel, Elektr. Anschlussgröße: 2 Leiter
Temperaturfühler, MBT 5111, 275 mm, NPT, ANSI/ASME B1.20.1
Temperaturbereich [°C]: -50 - 800, Thermoelement: 1 x NiCr-Ni, Typ K, Austritt Sign.: mV, Schutzschlauchmaterial: AISI 316 Ti, Elektrischer Anschluss: Kabel, Elektr. Anschlussgröße: 2 Leiter
Temperaturfühler, MBT 5111, 115 mm, NPT
Temperaturbereich [°C]: -50 - 800, Thermoelement: 1 x NiCr-Ni, Typ K, Austritt Sign.: mV, Schutzschlauchmaterial: AISI 316 Ti, Elektrischer Anschluss: Deutsch DT04, Elektr. Anschlussgröße: 2 Anschlüsse