Temperaturfühler, MBT 5111, 225 mm, NPT, ANSI/ASME B1.20.1

087U4051

Temperaturbereich [°C]: -50 - 800, Thermoelement: 1 x NiCr-Ni, Typ K, Austritt Sign.: mV, Schutzschlauchmaterial: AISI 316 Ti, Elektrischer Anschluss: Kabel, Elektr. Anschlussgröße: 2 Leiter

Product details

Bruttogewicht 0.489 Kilogram
Gewicht netto 0.488 Kilogram
Volume 1.386 Liter
EAN 5702423257133

 

Anschlussmaterial Messing
Anschlusstyp NPT
Austritt Sign. mV
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Einsatz, Typ Variabel
Einsatzlänge [in] 8.9 in
Einsatzlänge [mm] 225 mm
Elektr. Anschlussgröße 2 Leiter
Elektrischer Anschluss Kabel
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Fühlereinsatz Fest
Halslänge [in] 8.9 in
Halslänge [mm] 225 mm
In scope of WEEE Yes
Kabellänge [in] 138 in
Kabellänge [m] 3.5 m
Kabeltemperaturbereich [°C] [max.] 260 °C
Kabeltemperaturbereich [°C] [min.] -60 °C
Kabeltemperaturbereich [°F] [max.] 500 °F
Kabeltemperaturbereich [°F] [min.] -76 °F
Kabeltyp PFA TC, geschirmt
Max. Umgebungstemperatur [°C] 200 °C
Max. Umgebungstemperatur [°F] 392 °F
Menge je Verpackungseinheit 8 pc
Product group Sensors
Product Name Description Temperature sensor
Prozessanschluss Male/Female Außen
Prozessanschluss Standard ANSI/ASME B1.20.1
Prozessanschlussgröße 1/4-18
Prozessanschlussmaterial Messing
Prozessanschlusstyp NPT
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Schlauchlänge [in] 132 in
Schlauchlänge [m] 3.36 m
Schutzart IP65
Schutzrohrdurchmesser [in] 0.236 in
Schutzrohrdurchmesser [mm] 6 mm
Schutzschlauchmaterial AISI 316 Ti
SCIP dossier no. 6992421c-ca63-4034-a839-d31715530d6d
Standardmäßiger Anschluss ANSI/ASME B1.20
Standardmäßiges Fühlerelement EN 60584-2
Temperaturbereich [°C] [max.] 800 °C
Temperaturbereich [°C] [min.] -50 °C
Temperaturbereich [°F] [max.] 1472 °F
Temperaturbereich [°F] [min.] -58 °F
Thermoelement 1 x NiCr-Ni, Typ K
Thermoelementausführung Standard EN 61515
Toleranz Fühlerelement Klasse 2
Toleranz Thermoelement EN 60584-2 Class 2
Type MBT 5111
Typenbezeichnung 00 MBT 5111-0101-0225-111-1
01 -0350-001-0336
Verpackungseinheit Multi-Pack

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality