Zeigt 252 Produkt(e)
Temperaturfühler, AKS 21 W, Schweiß, 22
Typ Fühlerelement: Pt, Widerstand Fühlerelement [Ohm]: 1000, Schutzschlauchmaterial: STAINLEES STEEL, Elektr. Anschlussgröße: Pg 16
Temperaturfühler, AKS 21 W, R, 1/2
Typ Fühlerelement: Pt, Widerstand Fühlerelement [Ohm]: 1000, Schutzschlauchmaterial: STAINLEES STEEL, Elektr. Anschlussgröße: Pg 16
Temperaturfühler, AKS 21 W, R, 1/2
Typ Fühlerelement: Pt, Widerstand Fühlerelement [Ohm]: 1000, Schutzschlauchmaterial: STAINLEES STEEL, Elektr. Anschlussgröße: Pg 16
Temperaturfühler, AKS 21 W, NPT
Typ Fühlerelement: Pt, Widerstand Fühlerelement [Ohm]: 1000, Schutzschlauchmaterial: STAINLEES STEEL, Elektr. Anschlussgröße: Pg 16
Temperaturfühler, AKS 21 W, NPT
Typ Fühlerelement: Pt, Widerstand Fühlerelement [Ohm]: 1000, Schutzschlauchmaterial: STAINLEES STEEL, Elektr. Anschlussgröße: Pg 16
Temperaturfühler, MBT 5252, 133 mm, G,1/2
Temperaturbereich [°C]: -50 - 200, Typ Fühlerelement: Pt, Widerstand Fühlerelement [Ohm]: 100, Schutzschlauchmaterial: AISI 316 Ti, Elektrischer Anschluss: TypB, Elektr. Anschlussgröße: Pg 16
Temperaturfühler, MBT 3270, 28 mm, G,1/4
Temperaturbereich [°C]: -50 - 150, Typ Fühlerelement: Pt, Widerstand Fühlerelement [Ohm]: 1000, Schutzschlauchmaterial: Brass, Elektrischer Anschluss: AMP Junior Power Timer, Elektr. Anschlussgröße: 2 Anschlüsse
Temperaturfühler, MBT 3270, 28 mm, G,1/4
Temperaturbereich [°C]: -50 - 150, Typ Fühlerelement: Pt, Widerstand Fühlerelement [Ohm]: 1000, Schutzschlauchmaterial: Brass, Elektrischer Anschluss: Deutsch DT04, Elektr. Anschlussgröße: 2 Anschlüsse
Temperaturfühler, MBT 3270, 24 mm, M,10x1
Temperaturbereich [°C]: -50 - 150, Typ Fühlerelement: Pt, Widerstand Fühlerelement [Ohm]: 100, Schutzschlauchmaterial: AISI 316 Ti, Elektrischer Anschluss: AMP Junior Power Timer, Elektr. Anschlussgröße: 2 Anschlüsse
Temperaturfühler, MBT 3270, 40 mm, M,10x1
Temperaturbereich [°C]: -50 - 300, Typ Fühlerelement: Pt, Widerstand Fühlerelement [Ohm]: 100, Schutzschlauchmaterial: AISI 316 Ti, Elektrischer Anschluss: AMP Junior Power Timer, Elektr. Anschlussgröße: 2 Anschlüsse