Mehr anzeigen
MBS 1200 / MBS 1250

Zeigt 50 Produkt(e)

063G1064

Druckmessumformer, MBS 1250, 0 bar - 400 bar, 0 psi - 5801.51 psi

Elektrischer Anschluss: M12 x 1, Druckanschlusstyp: G, Druckanschlussgröße: 1/4, Spezifik. Schlüssel: MBS 1250-3615-C1GB04

063G1068

Druckmessumformer, MBS 1250, 0 bar - 250 bar, 0 psi - 3625 psi

Elektrischer Anschluss: M12 x 1, Druckanschlusstyp: G, Druckanschlussgröße: 1/4, Spezifik. Schlüssel: MBS 1250-3412-C1GB04

063G1121

Druckmessumformer, MBS 1250, 0 bar - 250 bar, 0 psi - 3625 psi

Elektrischer Anschluss: M12 x 1, Druckanschlusstyp: G, Druckanschlussgröße: 1/4, Spezifik. Schlüssel: MBS 1250-3415-C1GB04

063G1123

Druckmessumformer, MBS 1250, 0 bar - 400 bar, 0 psi - 5801.51 psi

Elektrischer Anschluss: M12 x 1, Druckanschlusstyp: G, Druckanschlussgröße: 1/4, Spezifik. Schlüssel: MBS 1250-3611-C1GB04

063G1133

Druckmessumformer, MBS 1250, 0 bar - 10 bar, 0 psi - 145 psi

Elektrischer Anschluss: M12 x 1, Druckanschlusstyp: G, Druckanschlussgröße: 1/4, Spezifik. Schlüssel: MBS 1250-2011-C1GB04

063G1156

Druckmessumformer, MBS 1250, 0 bar - 300 bar, 0 psi - 4350 psi

Elektrischer Anschluss: Deutsch, Druckanschlusstyp: G, Druckanschlussgröße: 1/4, Spezifik. Schlüssel: MBS 1250-3516-C3GB04

063G1158

Druckmessumformer, MBS 1250, 0 bar - 160 bar, 0 psi - 2320 psi

Elektrischer Anschluss: M12 x 1, Druckanschlusstyp: G, Druckanschlussgröße: 1/4, Spezifik. Schlüssel: MBS 1250-3211-C1GB04

063G1159

Druckmessumformer, MBS 1200, 0 bar - 40 bar, 0 psi - 580 psi

Elektrischer Anschluss: M12 x 1, Druckanschlusstyp: G, Druckanschlussgröße: 1/4, Spezifik. Schlüssel: MBS 1200-2611-C1GB04

063G1168

Druckmessumformer, MBS 1250, 0 bar - 500 bar, 0 psi - 7250 psi

Elektrischer Anschluss: Deutsch, Druckanschlusstyp: G, Druckanschlussgröße: 1/4, Spezifik. Schlüssel: MBS 1250-3716-C3GB04

063G1195

Druckmessumformer, MBS 1250, 0 bar - 160 bar, 0 psi - 2320 psi

Elektrischer Anschluss: AMP Superseal, Druckanschlusstyp: G, Druckanschlussgröße: 1/4, Spezifik. Schlüssel: MBS 1250-3212-C4GB04

Ansicht: