Show more
MBS 9200

Shows 9 product(s)

064G5214

Druktransmitter, MBS 9200, 0 mbar - 100 mbar, 0 psi - 1.45 psi

Type drukaansluiting: G, Afmeting drukaansluiting: 1/4, Specificatie sleutel: MBS 9200-B311-A1GB04-1

064G5215

Druktransmitter, MBS 9200, 0 mbar - 250 mbar, 0 psi - 3.63 psi

Type drukaansluiting: G, Afmeting drukaansluiting: 1/4, Specificatie sleutel: MBS 9200-B511-A1GB04-1

064G5216

Druktransmitter, MBS 9200, 0 mbar - 150 mbar, 0 psi - 2.18 psi

Type drukaansluiting: G, Afmeting drukaansluiting: 1/4, Specificatie sleutel: MBS 9200-B411-A1GB04-1

064G5218

Druktransmitter, MBS 9200, 0 mbar - 250 mbar, 0 psi - 3.63 psi

Type drukaansluiting: G, Afmeting drukaansluiting: 1/4, Specificatie sleutel: MBS 9200-B511-A1GB04-2

064G5222

Druktransmitter, MBS 9200, 0 mbar - 100 mbar, 0 psi - 1.45 psi

Type drukaansluiting: G, Afmeting drukaansluiting: 1/2, Specificatie sleutel: MBS 9200-B311-A1GB08-2

064G5225

Druktransmitter, MBS 9200, -20 mbar - 20 mbar, -0.29 psi - 0.29 psi

Type drukaansluiting: G, Afmeting drukaansluiting: 1/2, Specificatie sleutel: MBS 9200-A111-A1GB08-1

064G5232

Druktransmitter, MBS 9200, 0 mbar - 200 mbar, 0 psi - 2.9 psi

Elektrische aansluiting: Kabel, Type drukaansluiting: G, Afmeting drukaansluiting: 1/4, Specificatie sleutel: MBS 9200-B711-A3GB04-1

064G5248

Druktransmitter, MBS 9200, 0 mbar - 40 mbar, 0 psi - 0.58 psi

Type drukaansluiting: G, Afmeting drukaansluiting: 1/4, Specificatie sleutel: MBS 9200-B111-A1GB04-1

064G5269

Druktransmitter, MBS 9200, 0 mbar - 100 mbar, 0 psi - 1.45 psi

Type drukaansluiting: G, Afmeting drukaansluiting: 1/4, Specificatie sleutel: MBS 9200-B311-A1GB04-2

View: