Druckmessumformer, MBS 9200, 0 mbar - 200 mbar, 0 psi - 2.9 psi

064G5232

Dieses Produkt ist in diesem Store nicht verfügbar, bitte wenden Sie sich an Ihr Customer Service Center.

Elektrischer Anschluss: Kabel, Druckanschlusstyp: G, Druckanschlussgröße: 1/4, Spezifik. Schlüssel: MBS 9200-B711-A3GB04-1

Produktdetails

Bruttogewicht 0.269 Kilogram
Gewicht netto 0.245 Kilogram
Volume 1.277 Liter
EAN 5702428937474

 

+ Anschluss Braun
- Allgemein Schwarz
Ausgangssignal [mA] [max.] 20 mA
Ausgangssignal [mA] [min.] 4 mA
Austritt Sign. Current
Bemerkungen zum Druckanschluss A
Berstdruck [bar] 50 bar
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
Druck (außen/ innen) Außen
Druckanschluss HEX 27 mm
Druckanschluss Standard DIN 3852-E
Druckanschlussgröße 1/4
Druckanschlusstyp G
Druckbereich [psi] [max.] 2.9 psi
Druckbereich [psi] [min.] 0 psi
Druckreferenz Gauge (relative)
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
eigensicher Nein
Elektr. Anschlussgröße 3 Drähte
Elektrischer Anschluss Kabel
Elektrischer Anschluss (Stecker/ Stecksockel) Außen und innen
Elektrischer Anschluss - Zusatzinformationen Geschirmtes Kabel
Empfohlenes Anzugsmoment [Nm] 25 nm
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Genauigkeit bei Solltemp. ±FS normal [%] 0.5 %
Haltbarkeit, P bei 10-90% FS 10000000
Hysterese und Wiederholgenauigkeit ±FS [%] 0.1 %
In scope of WEEE Yes
Kabellänge [in] 79 in
Kabellänge [m] 2 m
Kompensierter Temperaturbereich [°C] [max.] 80 °C
Kompensierter Temperaturbereich [°C] [min.] 0 °C
Lagertemperaturbereich [°C] [max.] 125 °C
Lagertemperaturbereich [°C] [min] -40 °C
Lagertemperaturbereich [°F] [max.] 257 °F
Lagertemperaturbereich [°F] [min] -40 °F
Max. Überlastdruck [bar] 3.5 bar
Mediumstemperaturbereich [°C] [max.] 125 °C
Mediumstemperaturbereich [°C] [min.] -20 °C
Mediumstemperaturbereich [°F] [max.] 257 °F
Mediumstemperaturbereich [°F] [min.] -4 °F
Menge je Verpackungseinheit 8 pc
Montagepos. Fehler bei 180° ±FS (%) 0.35 %
Nichtlinearität BFSL ±FS [%] 0.2 %
Pressure range [mbar] [max] 200 mbar
Pressure range [mbar] [min] 0 mbar
Produktgruppe Sensors
Produktname Druckmessumformer
Pulsationsdämpfer No
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Referenztemperatur [°C] 25 °C
Schutzart IP65
SCIP-Dossier Nr. 16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
SCIP-Dossier Produktname AKS/MBS
Spezifik. Schlüssel MBS 9200-B711-A3GB04-1
Supply voltage [V] DC [max] 32 V
Supply voltage [V] DC [min] 9 V
TEB innen CTR ±FS [%] 1.5 %
Typ MBS 9200
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.] 100 °C
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.] -25 °C
Verpackungseinheit Multi-Pack
Zulassung C UL US UL Recognized
CE

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality