Mehr anzeigen
EVRA / EVRAT

Zeigt 16 Produkt(e)

032F3050

Magnetventil, EVRA 3

Magnetventil, Typ: EVRA 3, Funktion: NC, Eintritt Anschluss-Typ: Flansch, Austritt Anschlusstyp: Flansch

032F310231

Magnetventil, EVRA 3

Magnetventil, Typ: EVRA 3, Funktion: NC, Eintritt Anschluss-Typ: Flansch, Austritt Anschlusstyp: Flansch

032F310331

Magnetventil, EVRA 3

Magnetventil, Typ: EVRA 3, Funktion: NC, Eintritt Anschluss-Typ: Flansch, Austritt Anschlusstyp: Flansch

032F6225

Magnetventil, EVRA 25

Funktion: NC, Eintritt Anschluss-Typ: Flansch, Austritt Anschlusstyp: Flansch, Cv-Wert [gal/min]: 11.6, Kv-Wert [m³/h]: 10

032F6226

Magnetventil, EVRA 25

Funktion: NC, Eintritt Anschluss-Typ: Flansch, Austritt Anschlusstyp: Flansch, Cv-Wert [gal/min]: 11.6, Kv-Wert [m³/h]: 10

042H1126

Magnetventil, EVRA 32

Funktion: NC, Eintritt Anschluss-Typ: Anschweißend, Austritt Anschlusstyp: Anschweißend, Cv-Wert [gal/min]: 18.5, Kv-Wert [m³/h]: 16

042H1127

Magnetventil, EVRA 32

Funktion: NC, Eintritt Anschluss-Typ: Anschweißend, Austritt Anschlusstyp: Anschweißend, Cv-Wert [gal/min]: 18.5, Kv-Wert [m³/h]: 16

042H1128

Magnetventil, EVRA 40

Funktion: NC, Eintritt Anschluss-Typ: Anschweißend, Austritt Anschlusstyp: Anschweißend, Cv-Wert [gal/min]: 28.9, Kv-Wert [m³/h]: 25

042H1129

Magnetventil, EVRA 40

Funktion: NC, Eintritt Anschluss-Typ: Anschweißend, Austritt Anschlusstyp: Anschweißend, Cv-Wert [gal/min]: 28.9, Kv-Wert [m³/h]: 25

042H1131

Magnetventil, EVRA 32

Funktion: NC, Eintritt Anschluss-Typ: Anschweißend, Austritt Anschlusstyp: Anschweißend, Cv-Wert [gal/min]: 18.5, Kv-Wert [m³/h]: 16

Ansicht: