Magnetventil, EVRA 25

032F6225

Funktion: NC, Eintritt Anschluss-Typ: Flansch, Austritt Anschlusstyp: Flansch, Cv-Wert [gal/min]: 11.6, Kv-Wert [m³/h]: 10

Produktdetails

Bruttogewicht 3.276 Kilogram
Gewicht netto 2.822 Kilogram
Volume 6.248 Liter
EAN 5702422177722

 

Anzeiger Durchflussrichtung Eingestanzter 1-Weg-Pfeil
Austritt Anschlusstyp Flansch
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Cv-Wert [gal/min] 11.6 gal/min
Durchflussrichtung Durchgang
Düsengröße [mm] 25 mm
Eintritt Anschluss-Typ Flansch
EU RoHS compliance Out of scope
Funktion NC
Handbedienung optional Ja
Kv-Wert [m³/h] 10 m³/h
Kältemittel R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R717
R507A
Max. OPD [bar] 10WAC 21 bar
Max. OPD [bar] 12WAC 25 bar
Max. OPD [bar] 20WDC 14 bar
Max. OPD [psi] 14WAC 300 psi
Max. zul. Betriebsdruck [bar] 42 bar
Max. zul. Betriebsdruck [psig] 610 psig
Mediumstemperaturbereich - Hinweis Defrost max. 130 °C/265 °F
Mediumstemperaturbereich [°C] [max.] 105 °C
Mediumstemperaturbereich [°C] [min.] -40 °C
Mediumstemperaturbereich [°F] [max.] 221 °F
Mediumstemperaturbereich [°F] [min.] -40 °F
Menge je Verpackungseinheit 1 pc
Min. ODP [bar] 0.2 bar
Min. ODP [psi] 2.9 psi
Produktgruppe Solenoid valves
Produktname Magnetventil
Produktzubehör Flansche
Magnetventil Zubehör
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-Dossier Nr. d38f86ba-12bb-4e70-8d9f-ec3fd58b7365
SCIP-Dossier Produktname EVRA EVRAT
Spule Nein
Stellantriebssystem [mm] 13.5 mm
Teile Programmname EVRA / EVRAT
Typ EVRA 25
Typenbezeichnung Magnetventil
UL evaluated Yes
Umgebungstemperatur -40 - 80 °C
Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.] 175 °F
Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.] -40 °F
Ventilbetrieb SERVO-KOLBEN
Verpackungseinheit Einzelpack
wartbar Magnetventil Ersatzteile
Werkstoff Gehäuse Gusseisen
Zulassung C UL US GELISTET
EAC
LLC CDC TYSK

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality