Zeigt 305 Produkt(e)
Microchannel-Wärmeübertrager, MPHE H62-E, Plattenanzahl: 30
Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 30, Funktion: Verdampfer, Lotmaterial: Kupferlöten
Microchannel-Wärmeübertrager, MPHE H62L-C, Plattenanzahl: 30
Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 48, Funktion: Verflüssiger, Lotmaterial: Kupferlöten
Microchannel-Wärmeübertrager, MPHE H62L-C, Plattenanzahl: 50
Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 48, Funktion: Verflüssiger, Lotmaterial: Kupferlöten
Microchannel-Wärmeübertrager, MPHE H62L-CX, Plattenanzahl: 20
Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 48, Funktion: Verflüssiger, Lotmaterial: Kupferlöten
Microchannel-Wärmeübertrager, MPHE H62L-CX, Plattenanzahl: 26
Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 48, Funktion: Verflüssiger, Lotmaterial: Kupferlöten
Microchannel-Wärmeübertrager, MPHE H62L-CX, Plattenanzahl: 30
Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 48, Funktion: Verflüssiger, Lotmaterial: Kupferlöten
Microchannel-Wärmeübertrager, MPHE H62L-CX, Plattenanzahl: 36
Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 48, Funktion: Verflüssiger, Lotmaterial: Kupferlöten
Microchannel-Wärmeübertrager, MPHE H62L-CX, Plattenanzahl: 40
Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 48, Funktion: Verflüssiger, Lotmaterial: Kupferlöten
Microchannel-Wärmeübertrager, MPHE H62L-CX, Plattenanzahl: 46
Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 48, Funktion: Verflüssiger, Lotmaterial: Kupferlöten
Microchannel-Wärmeübertrager, MPHE H62L-CX, Plattenanzahl: 50
Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 48, Funktion: Verflüssiger, Lotmaterial: Kupferlöten