The new Danfoss D22 is an excellent route to increased savings. With a robust and resource-efficient design, the D22 is designed to operate efficiently year after year in a whole range of applications. The innovative D22 channel plate pattern makes it the best heat exchanger on the market, significantly reducing energy consumption and lowering CO2 emissions. The D22 has a capacity of 3-30 kW and is suitable for evaporators, condensers and one-phase applications. Thanks to the two-in-one connection it is always easier to install. The D22 is the natural choice for any application.
顯示 20 產品
Microchannel-Wärmeübertrager, MPHE D22L, Plattenanzahl: 10
Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 45, Universell, Lotmaterial: Kupferlöten
Microchannel-Wärmeübertrager, MPHE D22L, Plattenanzahl: 16
Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 45, Universell, Lotmaterial: Kupferlöten
Microchannel-Wärmeübertrager, MPHE D22L, Plattenanzahl: 20
Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 45, Universell, Lotmaterial: Kupferlöten
Microchannel-Wärmeübertrager, MPHE D22L, Plattenanzahl: 26
Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 45, Universell, Lotmaterial: Kupferlöten
Microchannel-Wärmeübertrager, MPHE D22L, Plattenanzahl: 30
Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 45, Universell, Lotmaterial: Kupferlöten
Microchannel-Wärmeübertrager, MPHE D22L, Plattenanzahl: 36
Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 45, Universell, Lotmaterial: Kupferlöten
Microchannel-Wärmeübertrager, MPHE D22L, Plattenanzahl: 40
Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 45, Universell, Lotmaterial: Kupferlöten
Microchannel-Wärmeübertrager, MPHE D22L, Plattenanzahl: 50
Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 45, Universell, Lotmaterial: Kupferlöten
Microchannel-Wärmeübertrager, MPHE D22L, Plattenanzahl: 60
Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 45, Universell, Lotmaterial: Kupferlöten
Microchannel-Wärmeübertrager, MPHE D22, Plattenanzahl: 10
Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 30, Universell, Lotmaterial: Kupferlöten