Lösungen mit drehzahlgeregelten Verdichtern

Shows 9 product(s)

120B0001

Поршневой компрессор, VTZ038AGNR1A

Хладагенты: R404A; R407C; R134a, Использование сегмента: Охлаждение до средних температур, Электропитание компрессора [В]: 380-480/3/50-60, Вариант упаковки: Индивидуальная упаковка

120B0002

Поршневой компрессор, VTZ054AGNR1A

Хладагенты: R404A; R407C; R134a, Использование сегмента: Охлаждение до средних температур, Электропитание компрессора [В]: 380-480/3/50-60, Вариант упаковки: Индивидуальная упаковка

120B0003

Поршневой компрессор, VTZ086AGNR1B

Хладагенты: R404A; R407C; R134a, Использование сегмента: Охлаждение до средних температур, Электропитание компрессора [В]: 380-480/3/50-60, Вариант упаковки: Индивидуальная упаковка

120B0004

Поршневой компрессор, VTZ121AGNR1B

Хладагенты: R404A; R407C; R134a, Использование сегмента: Охлаждение до средних температур, Электропитание компрессора [В]: 380-480/3/50-60, Вариант упаковки: Индивидуальная упаковка

120B0005

Поршневой компрессор, VTZ171AGNR1A

Хладагенты: R404A; R407C; R134a, Использование сегмента: Охлаждение до средних температур, Электропитание компрессора [В]: 380-480/3/50-60, Вариант упаковки: Индивидуальная упаковка

120B0006

Поршневой компрессор, VTZ215AGNR1A

Хладагенты: R404A; R407C; R134a, Использование сегмента: Охлаждение до средних температур, Электропитание компрессора [В]: 380-480/3/50-60, Вариант упаковки: Индивидуальная упаковка

120G0156

Спиральный компрессор, VLZ044TGNE9A

Хладагенты: R404A; R448A; R449A, Использование сегмента: Охлаждение до низких температур; Охлаждение до средних температур, Электропитание компрессора [В]: 380-480/3/50-60, Вариант упаковки: Индивидуальная упаковка

120G0159

Спиральный компрессор, VLZ035TGNE9A

Хладагенты: R404A; R448A; R449A, Использование сегмента: Охлаждение до низких температур; Охлаждение до средних температур, Электропитание компрессора [В]: 380-480/3/50-60, Вариант упаковки: Индивидуальная упаковка

120G0162

Спиральный компрессор, VLZ028TGNE9A

Хладагенты: R404A; R448A; R449A, Использование сегмента: Охлаждение до низких температур; Охлаждение до средних температур, Электропитание компрессора [В]: 380-480/3/50-60, Вариант упаковки: Индивидуальная упаковка

Посмотреть: