Hubkolben-Verdichter, VTZ171AGNR1A

120B0005

Kältemittel: R404A; R407C; R134a, Segmentnutzung: Kühlung MT, Verdichter-Versorgungsspannung [V]: 380-480/3/50-60, Verpackungseinheit: Einzelpack

Produktdetails

Bruttogewicht 71 Kilogram
Gewicht netto 67 Kilogram
Volume 106.92 Liter
EAN 5702428666138

 

Anmerkung zum Einbau (lieferbar nur in Rotolock-Version)
Ansaugstutzen-Material -
Anschlusstyp Rotolock
Brand-Technik Hubkolben-Verdichter
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
Description VTZ171-G
Drehmoment GP/LP [Nm] 15 N-m
Drehmoment Ölausgleich [Nm] 30 N-m
Drehmoment, Erdungsanschluss [Nm] 4 N-m
Drehmoment, Leistung [Nm] 3 N-m
Drehmoment, Schauglas [Nm] 50 N-m
Druckanschlussgröße [in] 1 1/4 in
Druckseite Anschlusshöhe [mm] 125 mm
Durchmesser [mm] 352 mm
Economiser Nein
Einbaumuffe ODF
Einbaustandard Rotolock
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(c)
Family VTZ
Farbe Blau
Frequenz [Hz] 30 - 90
Gelieferte Anleitungen Montagehinweise
Gelieferte Einbauten Saug- & Druck-Lötstutzen, Rotolock Überwurfmuttern und Dichtungen
Gelieferter Montagesatz Montagesatz mit Gummischwingungsdämpfer, Bolzen, Muttern, Distanzhülsen und Unterlegscheiben
Geliefertes Öl Original Ölmenge
Gesamthöhe [mm] 518 mm
Hochdruckseite TS Max 150 °C
Hochdruckseite TS Min -35 °C
Hochdruckseite Volumen 1.2 L
HP ab Werk [bar] 25 bar
Hubvolumen [cm3] 171.26 cm³
In scope of WEEE No
IP-Schutzklasse IP 54 (mit Kabelverschraubung)
Konfigurationscode Einzel
Kältemittel R134a
R404A
R407C
Kältemittelfüllmenge [kg] [Max] 5 kg
Leistungsregler Umrichter
LP ab Werk [bar] 25 bar
LRA 130 A
Max pressure (PS) - high side 29.4 bar
Max pressure (PS) - low side 22.6 bar
Messanschluss HP KEINE
Messanschluss LP Schrader
MMT 38.1 A
Model number VTZ171AGNR1A
Montagedrehmoment [Nm] 50 N-m
Motorschutz Motorschutz durch Frequenzumwandler
Network power supply [V/Ph/Hz] 380-415/3/50 460/3/60
Niederdruckseite TS Max 50 °C
Niederdruckseite TS Min -35 °C
Niederdruckseite Volumen 31 L
Oberer Wert der Nennspannung bei 50Hz [V] 480 V
Oberer Wert der Nennspannung bei 60Hz [V] 480 V
Oberer Wert des Spannungsbereichs bei 50Hz [V] 480 V
Oberer Wert des Spannungsbereichs bei 60Hz [V] 480 V
Phase 3
Produktgruppe Hermetic compressors
Produktname Reciprocating compressor VTZ
Prüfung Diff. [bar] [Max] 30 bar
Prüfung HP [bar] [Max] 30 bar
Prüfung LP [bar] [Max] 25 bar
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
RLA 30.5 A
Rohrgröße am Druckanschluss [in] 3/4 in
Rohrgröße am Saugleitungsanschluss [in] 1 1/8 in
Saugleitung Anschlussgröße [in] 1 3/4 in
Saugleitung Anschlusshöhe [mm] 233 mm
Schauglasmontage Mit Gewinde
SCIP-Dossier Nr. 6971587b-85b6-4808-886d-274e8a9998d4
Segmentnutzung Kühlung MT
Startanzahl pro Stunde [Max] 12
Technologie Hubkolbenverdichter
Typ VTZ171
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Unterer Wert der Nennspannung bei 50Hz [V] 380 V
Unterer Wert der Nennspannung bei 60Hz [V] 380 V
Unterer Wert des Spannungsbereichs bei 50Hz [V] 380 V
Unterer Wert des Spannungsbereichs bei 60Hz [V] 380 V
Verdichter-Versorgungsspannung [V] 380-480/3/50-60
Verpackungsbreite [mm] 395 mm
Verpackungseinheit Einzelpack
Verpackungshöhe [mm] 600 mm
Verpackungslänge [mm] 485 mm
Verpackungsmenge 1
Versorgungsanschluss Schraube 4,8 mm
Viskosität [cP] 32 cP
Wicklungswiderstand für dreiphasige Verdichter mit identischen Wicklungen [Ohm] 0.67 Ohm
Zeichnungsnummer 8504018a
Zylinder 4
Ölausgleich 3/8'' SAE Bördel
Ölfüllmenge [L] 3.9 L
Ölreferenz 160PZ

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality