LD-302P7K5TAE20H1BGXXXXS018XAXBRCXXXXDX

134L9610

Frequenzumrichter
LD-302P7K5TAE20H1BGXXXXS018XAXBRCXXXXDX

Lift Drive LD-302
(P7K5) 7,5 KW / 10 HP
3-Phasig 380 - 400 VAC (E20) IP20 / Chassis
EMV-Klasse A1/B (C1)
Bremschopper
Grafisches LCP
Unbeschichtete PCB Keine Netzoption
Lift Drive
Baugröße: A3
Keine A-Option MCB-102 Encoder-Option
Keine C1-Option Keine D-Option

Weitere Optionen gemäß Typenschlüssel

Typbezeichnung: LD-302P7K5TAE20H1BGXXXXS018XAXBRCXXXXDX
Neu konfigurieren

Produktdetails

Bruttogewicht 7.02 Kilogram
Gewicht netto 6.49 Kilogram
Volume 27.246 Liter
EAN 5710107848294

 

Produktansicht (Wechseln) GLBL Global (Standard)
Produktgruppe LD- Lift Drive LD-
Serie 302 302
Nennleistung P7K5 (P7K5) 7,5 KW / 10 HP
Phase T 3-Phasig
Netzspannung A 380 - 400 VAC
Gehäuse E20 (E20) IP20 / Chassis
EMV-Filter H1 EMV-Klasse A1/B (C1)
Bremse - Safe Stop B Bremschopper
LCP G Grafisches LCP
Beschichtung PCB X Unbeschichtete PCB
Netzoption X Keine Netzoption
Anpassung A X Standard-Kabeleinführungen
Anpassung B X Keine Anpassung
Software Release S018 Lift Drive
Software-Sprachpaket X Standard-Sprachpaket
A-Option AX Keine A-Option
B-Option BR MCB-102 Encoder-Option
C0-Option MCO CX Keine C0-Option
C1-Option X Keine C1-Option
C-Option Software XX Keine Softwareoption
D-Option DX Keine D-Option
Baugröße A3 A3
Typencode Teil 1 LD-302P7K5TAE20H1BGX
Typencode Teil 2 XXXS018XAXBRCXXXXDX
Produktkatalog NO_VIEW NO VIEW
HELP CHAR LD-302
STAT NO 60018
Produktansicht (Standard) Global (Standard)
Leistung 160% (HO) [KW] 7.5 7.5
Höhe [mm] 268,0 268,0
Breite ohne C-Optionen [mm] 130,0 130,0
Breite m. zwei C-Optionen [mm] 190,0 190,0
Tiefe [mm] 205,0 205,0
Tiefe mit OptionA/B [mm] 220,0 220,0
kVA 11.1 11.1
Dauerstrom (HO) [A] 16 16
Intermitt. Strom (HO) [A] 25.6 25.6
Calculated Gross Weight [kg] 7.496
Calculated Package Weight 1.006
Calculated Net Weight [kg] 6.49
Helping cstic for weight calc 0
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Product Hierarchy 87E2660560018
Lieferant ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Empfohlenes Werk ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Modellcode 01 LD-302P7K5TAE20H1BGX
Modellcode 02 XXXS018XAXBRCXXXXDX
Standard Lieferant ERR01 ERR01
Material Net Weight 6.49

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality