VLT2840PD2B20STR0DBF00A00C1

131Z5541

Product is discontinued.
Please use the replacement product
Conversion Tool

VLT® 2800 Serie
4,0 kW / 5,0 HP, 1/3X220-240V 50/ 6,
Ohne Filter (K. EMV), IP20
VLT2840PD2B20STR0DBF00A00C1

Typbezeichnung: VLT2840PD2B20STR0DBF00A00C1

Produktdetails

Bruttogewicht 17.88 kg
Gewicht netto 17 kg
Volume 0 l
EAN 5710107352180

VLT® 2800 Series

Produktansicht (Wechseln) GLBL Global (Standard)
Produktgruppe VLT VLT®
VLT Series 28 2800
Nennleistung 40 4,0 kW / 5,0 HP
Dedizierte Anwendung P Prozess
Phase D Dual, 1/3-phasig
Netzspannung U(in) 2 200-240V AC
Bauform B Bookstyle
Schutzart 20 IP20
Hardware-Konfiguration ST Standard
EMV-Filter R0 Ohne Filter (K. EMV)
Display DB Integr. Display (SLCP)
Feldbus-Option F00 Ohne Feldbus-Option
Anwendungsoption A00 Keine Anwendungsoption
Beschichtung C1 Mit Beschichtung
Baugröße D Baugröße D
Typencode Teil 1 VLT2840PD2B20STR0DBF00A00C1
Produktkatalog NO_VIEW Ohne
H?he [mm] 505
Breite ohne C-Optionen [mm] 200
Tiefe [mm] 244
Gewicht [kg] 18,5
kVA 6,4
Berechnetes Bruttogewicht [kg] 18.8
Berechnetes Nettogewicht [kg] 18.5
Lieferant ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Empfohlenes Werk ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Modellcode 01 VLT2840PD2B20STR0DBF00A00C1
Standard Lieferant ERR01

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality