Shows 18 product(s)

017D001566

Differenzdruckschalter, RT260A

Diff. Druck Einstellbereich [bar]: 0.5 - 6, Reset: Auto, Druckanschlusstyp: M, Druckanschlussgröße: 12 x 1.5, Schutzart: IP66, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 42

017D001666

Differenzdruckschalter, RT260A

Diff. Druck Einstellbereich [bar]: 1.5 - 11, Reset: Auto, Druckanschlusstyp: M, Druckanschlussgröße: 12 x 1.5, Schutzart: IP66, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 42

017D001366

Differenzdruckschalter, RT262A

Diff. Druck Einstellbereich [bar]: 0.1 - 1.5, Reset: Auto, Druckanschlusstyp: M, Druckanschlussgröße: 12 x 1.5, Schutzart: IP66, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 11

017D001466

Differenzdruckschalter, RT260A

Diff. Druck Einstellbereich [bar]: 0.5 - 4, Reset: Auto, Druckanschlusstyp: M, Druckanschlussgröße: 12 x 1.5, Schutzart: IP66, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 22

060B029691

Differenzdruckschalter, MP55A

Diff. Druck Einstellbereich [bar]: 0.3 - 4.5, Reset: Auto, Druckanschlusstyp: M, Druckanschlussgröße: 12 x 1.5, Schutzart: IP20, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 17

060B018591

Differenzdruckschalter, MP55A

Diff. Druck Einstellbereich [bar]: 0.3 - 4.5, Reset: Manuell Min., Druckanschlusstyp: M, Druckanschlussgröße: 12 x 1.5, Schutzart: IP20, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 17

060B018391

Differenzdruckschalter, MP55A

Diff. Druck Einstellbereich [bar]: 0.3 - 4.5, Reset: Manuell Min., Druckanschlusstyp: M, Druckanschlussgröße: 12 x 1.5, Schutzart: IP20, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 17

060B018491

Differenzdruckschalter, MP55A

Diff. Druck Einstellbereich [bar]: 0.3 - 4.5, Reset: Manuell Min., Druckanschlusstyp: M, Druckanschlussgröße: 12 x 1.5, Schutzart: IP20, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 17

060B018291

Differenzdruckschalter, MP55A

Diff. Druck Einstellbereich [bar]: 0.3 - 4.5, Reset: Manuell Min., Druckanschlusstyp: M, Druckanschlussgröße: 12 x 1.5, Schutzart: IP20, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 17

017L001766

Druckschalter, RT5AL

Regelbereich [bar] Pe: 4 - 17, Kontakt-Funktion: SPDT (Neutralzone), Reset: Auto, Druckanschlusstyp: M, Druckanschlussgröße: 12 x 1.5, Druck (außen/ innen): Außen, Schutzart: IP66, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 22

Visualizar: