Shows 5 product(s)
Transmissor de pressão, MBS 1200, 0.00 bar - 40.00 bar, 0.00 psi - 580.00 psi
Conex. elétr.: M12 x 1, Tipo da con. de press.: G, Tamanho da con. de pressão: 1/4
Transmissor de pressão, MBS 1250, 0.00 bar - 250.00 bar, 0.00 psi - 3625.00 psi
Conex. elétr.: M12 x 1, Tipo da con. de press.: G, Tamanho da con. de pressão: 1/4, Chave de especificação: MBS 1250-3411-C1GB04
Transmissor de pressão, MBS 1250, 0.00 bar - 400.00 bar, 0.00 psi - 5801.51 psi
Conex. elétr.: M12 x 1, Tipo da con. de press.: G, Tamanho da con. de pressão: 1/4, Chave de especificação: MBS 1250-3615-C1GB04
Transmissor de pressão, MBS 1250, 0.00 bar - 250.00 bar, 0.00 psi - 3625.00 psi
Conex. elétr.: M12 x 1, Tipo da con. de press.: G, Tamanho da con. de pressão: 1/4, Chave de especificação: MBS 1250-3415-C1GB04
Transmissor de pressão, MBS 1250, 0.00 bar - 60.00 bar, 0.00 psi - 870.00 psi
Conex. elétr.: M12 x 1, Tipo da con. de press.: G, Tamanho da con. de pressão: 1/4, Chave de especificação: MBS 1250-2816-C1GB04