Shows 15 product(s)

148G3477

SCA 80; CHV 80

Usado para produtos: SCA 80; CHV 80, Formato da embalagem: Embalagem Multipack, Qnt. do pacote: 20

148B4060

SVA 15-20; REG 20; SCA 20; ICFS 20

Usado para produtos: SVA 15-20; REG 20; SCA 20; ICFS 20, Formato da embalagem: Embalagem Multipack, Qnt. do pacote: 20

148B4064

SVA 50-65; SCV; REG 50-65; SCA 50-65

Usado para produtos: SVA 50-65; SCV; REG 50-65; SCA 50-65, Formato da embalagem: Embalagem Multipack, Qnt. do pacote: 20

060G3917

Transmissor de pressão, MBS 3300, 0.00 - 7.00 bar, 0.00 - 101.53 psi

Conex. elétr.: Baioneta, Tipo da con. de press.: M, Tamanho da con. de pressão: 18 x 1.5, Chave de especificação: MBS 3300-1911-C8BA12-1

060G5980

Transmissor de pressão, MBS 3300, 0.00 - 11.00 bar, 0.00 - 159.54 psi

Conex. elétr.: Baioneta, Tipo da con. de press.: M, Tamanho da con. de pressão: 12 x 1.5, Chave de especificação: MBS 3300-C221-E8FA20-1

Visualizar: