Shows 3 product(s)
Kit de reparo, Vedação e gaxeta
Designação de tipo: Vedação e gaxeta, Usado para produtos: REG 50; SCA 50; SVA 50
Kit de inspeção, Peças de vedação
Designação de tipo: Peças de vedação, Usado para produtos: CHV-X 50
Pressostato, RT6AB
Faixa de regul.: 10.00 - 28.00, Diferencial [bar]: 1.50, Função de contato: SPDT, Restabelecimento: Máx. manual, Tipo da con. de press.: M, Tamanho da con. de pressão: 12 x 1.5, Pressão Macho/Fêmea: Macho, Classificação da carcaça IP: IP54, Pressão máx. de trabalho [bar]: 34.0