Shows 13 product(s)
Kit de reforma, Pistão, vedação, conexão com gaxeta
Designação de tipo: Pistão, vedação, conexão com gaxeta, Usado para produtos: SCA 65
Kit de reforma, Pistão, vedação, conexão com gaxeta
Designação de tipo: Pistão, vedação, conexão com gaxeta, Usado para produtos: SCA 25-40
Kit de reparo, Vedação e gaxeta
Designação de tipo: Vedação e gaxeta, Usado para produtos: REG 65; SVA 65; SCA 65
Kit de reparo, Vedação e gaxeta
Designação de tipo: Vedação e gaxeta, Usado para produtos: REG 25-40; SVA 25-40; SCA 25-40
Kit de inspeção, Peças de vedação
Designação de tipo: Peças de vedação, Usado para produtos: CHV-X 25; CHV-X 40; CHV-X 32
Kit de inspeção, Peças de vedação
Designação de tipo: Peças de vedação, Usado para produtos: CHV-X 65
Sight glass socket, SGP 24 RN
Max. Working Pressure [bar]: 52.0, Moisture indicator: N indicator, Connection type: M, Connection size: M24 x 1
Temperature sensor, MBT 5111, 175 mm
Temperature range [°C]: -50 - 800, Thermocouple: 1 x NiCr-Ni, Type K, Output signal: mV, Protection tube material: AISI 316 Ti, Electrical connection: Cable, Electrical connection size: 2 wire
Unidades de ignição, EBI4 HPM, Pico de tensão secundário [kV]: 2 x 7.5, Tensão de alimentação [V] CA: 187 - 255, 90.0 VA, Carcaça: Especial
EBI4 HPM UNIDADE DE IGNIÇÃO COM CARCAÇA ESPECIAL 230 V