Shows 62 product(s)
Check and stop valve, SCA-X 15, Direção: Em ângulo, Con. padrão: ASME B 36.10M SCHEDULE 80
Mat. da con.: Aço, Tipo de conexão de entrada: Solda de topo, Pressão máx. de trabalho [bar]: 52.0
Check and stop valve, SCA-X 25, Direção: Em ângulo, Con. padrão: ASME B 36.10M SCHEDULE 80
Mat. da con.: Aço, Tipo de conexão de entrada: Solda de topo, Pressão máx. de trabalho [bar]: 52.0
Check and stop valve, SCA-X 20, Direção: Em ângulo, Con. padrão: ASME B 36.10M SCHEDULE 80
Mat. da con.: Aço, Tipo de conexão de entrada: Solda de topo, Pressão máx. de trabalho [bar]: 52.0
Check and stop valve, SCA-X 32, Direção: Em ângulo, Con. padrão: ASME B 36.10M SCHEDULE 80
Mat. da con.: Aço, Tipo de conexão de entrada: Solda de topo, Pressão máx. de trabalho [bar]: 52.0
Check and stop valve, SCA-X 40, Direção: Em ângulo, Con. padrão: ASME B 36.10M SCHEDULE 80
Mat. da con.: Aço, Tipo de conexão de entrada: Solda de topo, Pressão máx. de trabalho [bar]: 52.0
Módulo de função, CHV-X 50, SVL Flexline, Pressão máx. de trabalho [bar]: 52.0
Usado para produtos: CHV-X 50
Módulo de função, CHV-X 80, SVL Flexline, Pressão máx. de trabalho [bar]: 52.0
Usado para produtos: CHV-X 80
Módulo de função, CHV-X 65, SVL Flexline, Pressão máx. de trabalho [bar]: 52.0
Usado para produtos: CHV-X 65
Módulo de função, CHV-X 100, SVL Flexline, Pressão máx. de trabalho [bar]: 52.0
Usado para produtos: CHV-X 100