Shows 3 product(s)
Sensor de temperatura, MBT 3560, 68 mm, UNF
null: -50 - 200, Conex. elétr.: M12 x 1, Tamanho da con. el.: 4 pin, Mat. do tubo de prot.: AISI 316 Ti
Sensor de temperatura, MBT 3560, 70 mm, G,1/2
null: -50 - 200, Conex. elétr.: M12 x 1, Tamanho da con. el.: 4 pin, Mat. do tubo de prot.: AISI 316 Ti
Sensor de temperatura, MBT 5113, 100 mm, NPT, ANSI/ASME B1.20.1
null: -50 - 800, Termopar: 1 x NiCr-Ni, Tipo K, Mat. do tubo de prot.: AISI 316 Ti, Conex. elétr.: Tipo B, Tamanho da con. el.: Pg 16