Shows 2 product(s)
Sensor de temperatura, MBT 5113, 100 mm, NPT, ANSI/ASME B1.20.1
null: -50 - 800, Termopar: 1 x NiCr-Ni, Tipo K, Mat. do tubo de prot.: AISI 316 Ti, Conex. elétr.: Tipo B, Tamanho da con. el.: Pg 16
Pressostato diferencial, RT260A
Faixa de ajuste de pressão dif. [bar]: 1.50 - 11.00, Restabelecimento: Automático, Tipo da con. de press.: M, Tamanho da con. de pressão: 12 x 1.5, Classificação da carcaça IP: IP66, Pressão máx. de trabalho [bar]: 42.0