Você quis dizer
Shows 5 product(s)
Válvula de retenção, NRVA 25
Con. padrão: EN 10220, Tipo de conexão: Solda de topo, Tamanho da conexão [mm]: 25, Pressão máx. de trabalho [bar]: 40.0
Válvula de retenção, NRVA 32
Con. padrão: EN 10220, Tipo de conexão: Solda de topo, Tamanho da conexão [mm]: 32, Pressão máx. de trabalho [bar]: 40.0
Válvula de retenção, NRV 28s, Pressão máx. de trabalho [bar]: 46.0
Tipo de conexão de entrada: Solda, ODF, Tipo de conexão de saída: Solda, ODF, Direção: Em ângulo, Formato da embalagem: Embalagem Multipack
Válvula de retenção, NRV 35s, Pressão máx. de trabalho [bar]: 46.0
Tipo de conexão de entrada: Solda, ODF, Tipo de conexão de saída: Solda, ODF, Direção: Em ângulo, Formato da embalagem: Embalagem Multipack
Válvula de retenção, NRV 35s, Pressão máx. de trabalho [bar]: 46.0
Tipo de conexão de entrada: Solda, ODF, Tamanho da entrada [mm]: 35.00, Tipo de conexão de saída: Solda, ODF, Tamanho da saída [mm]: 35.00, Direção: Em ângulo, Formato da embalagem: Embalagem Multipack