Você buscou por:

nrv nrv

Shows 4 product(s)

020-1020

Válvula de retenção, NRV 22s, Pressão máx. de trabalho [bar]: 46.0

Tipo de conexão de entrada: Solda, ODF, Tamanho da entrada [mm]: 22.00, Tipo de conexão de saída: Solda, ODF, Tamanho da saída [mm]: 22.00, Direção: Em ângulo, Formato da embalagem: Embalagem Multipack

020-1060

Válvula de retenção, NRV 22s, Pressão máx. de trabalho [bar]: 46.0

Tipo de conexão de entrada: Solda, ODF, Tipo de conexão de saída: Solda, ODF, Direção: Em ângulo, Formato da embalagem: Embalagem Multipack

020-1032

Válvula de retenção, NRVH 22s, Pressão máx. de trabalho [bar]: 46.0

Tipo de conexão de entrada: Solda, ODF, Tamanho da entrada [mm]: 22.00, Tipo de conexão de saída: Solda, ODF, Tamanho da saída [mm]: 22.00, Direção: Em ângulo, Formato da embalagem: Embalagem Multipack

020-1072

Válvula de retenção, NRVH 22s, Pressão máx. de trabalho [bar]: 46.0

Tipo de conexão de entrada: Solda, ODF, Tipo de conexão de saída: Solda, ODF, Direção: Em ângulo, Formato da embalagem: Embalagem Multipack