Você buscou por:

nrv nrv

Shows 11 product(s)

020-2000

Válvula de retenção, NRVA 15

Con. padrão: EN 10220, Tipo de conexão: Solda de topo, Tamanho da conexão [mm]: 15, Pressão máx. de trabalho [bar]: 40.0

020-2001

Válvula de retenção, NRVA 20

Con. padrão: EN 10220, Tipo de conexão: Solda de topo, Tamanho da conexão [mm]: 20, Pressão máx. de trabalho [bar]: 40.0

006-1122

Flange, 15 mm, Solda de topo

Con. padrão: EN 10220, Espec. do material: Aço, Usado para produtos: CVK; CVM; EVR 15; EVRA 10; EVRA 15; EVRA 3; NRVA 15; NRVA 20; TE 12; TEA 20; TEAT 20; TEVA 20

006-1124

Flange, 20 mm, Solda de topo

Con. padrão: EN 10220, Espec. do material: Aço, Usado para produtos: CVK; CVM; EVR 15; EVRA 10; EVRA 15; EVRA 3; NRVA 15; NRVA 20; TE 12; TEA 20; TEAT 20; TEVA 20

Visualizar: