Shows 10 product(s)
Válvula de retenção, NRVA
Usado para produtos: NRVA 25-32, Descrição do produto: Corpo da válvula de retenção, Mais informações: SEM FLANGE
Válvula de retenção, NRVA 25
Con. padrão: EN 10220, Tipo de conexão: Solda de topo, Tamanho da conexão [mm]: 25, Pressão máx. de trabalho [bar]: 40.0
Válvula de retenção, NRVA 32
Con. padrão: EN 10220, Tipo de conexão: Solda de topo, Tamanho da conexão [mm]: 32, Pressão máx. de trabalho [bar]: 40.0
Check valve, NRV 35s, Max. Working Pressure [bar]: 46.0
Inlet connection type: Solder, ODF, Inlet size [mm]: 35.00, Outlet connection type: Solder, ODF, Outlet size [mm]: 35.00, Direction: Angleway, Packing format: Multi pack
Check valve, NRV 28s, Max. Working Pressure [bar]: 46.0
Inlet connection type: Solder, ODF, Outlet connection type: Solder, ODF, Direction: Angleway, Packing format: Multi pack