Shows 3 product(s)
Válvula de retenção, NRVA 50
Con. padrão: EN 10220, Tipo de conexão: Solda de topo, Tamanho da conexão [mm]: 50, Pressão máx. de trabalho [bar]: 40.0
Válvula de retenção, NRVA 40
Con. padrão: EN 10220, Tipo de conexão: Solda de topo, Tamanho da conexão [mm]: 40, Pressão máx. de trabalho [bar]: 40.0
Flange, 40 mm, Solda de topo
Con. padrão: EN 10220, Espec. do material: Aço, Usado para produtos: NRVA 40-50; NRVA 40 - 50