Shows 12 product(s)
Peça sobressalente, NRVA 25-32, Conjunto do pistão
Tipo: Peça sobressalente, Usado para produtos: NRVA 25-32, Designação de tipo: Conjunto do pistão
Válvula de retenção, NRVA 15
Con. padrão: EN 10220, Tipo de conexão: Solda de topo, Tamanho da conexão [mm]: 15, Pressão máx. de trabalho [bar]: 40.0
Válvula de retenção, NRVA 20
Con. padrão: EN 10220, Tipo de conexão: Solda de topo, Tamanho da conexão [mm]: 20, Pressão máx. de trabalho [bar]: 40.0
Flange, 15 mm, Solda de topo
Con. padrão: EN 10220, Espec. do material: Aço, Usado para produtos: EVRA 15; CVM; NRVA 15; EVR 15; TEA 20; TEVA 20; TE 12; NRVA 20; CVK; TEAT 20; EVRA 10; EVRA 3
Flange, 20 mm, Solda de topo
Con. padrão: EN 10220, Espec. do material: Aço, Usado para produtos: EVRA 15; CVM; NRVA 15; EVR 15; TEA 20; TEVA 20; TE 12; NRVA 20; CVK; TEAT 20; EVRA 10; EVRA 3
Flange, 16 mm, Soldagem
Con. padrão: ASME B 16.22, Espec. do material: Latão, Usado para produtos: EVRA 15; CVM; NRVA 15; EVR 15; TEA 20; TEVA 20; TE 12; NRVA 20; CVK; TEAT 20; EVRA 10; EVRA 3
Flange, 15 mm, Solda de topo
Con. padrão: EN 10220, Espec. do material: Aço, Usado para produtos: EVRA 15; CVM; NRVA 15; EVR 15; TEA 20; TEVA 20; TE 12; NRVA 20; CVK; TEAT 20; EVRA 10; EVRA 3
Flange, 20 mm, Solda de topo
Con. padrão: EN 10220, Espec. do material: Aço, Usado para produtos: EVRA 15; CVM; NRVA 15; EVR 15; TEA 20; TEVA 20; TE 12; NRVA 20; CVK; TEAT 20; EVRA 10; EVRA 3
Flange, 25 mm, Solda de topo
Con. padrão: EN 10220, Espec. do material: Aço, Usado para produtos: NRVS 25
Flange, 20 mm, Solda de topo
Con. padrão: EN 10220, Espec. do material: Aço, Usado para produtos: NRVS 15
Flange, 20 mm, Solda de topo
Con. padrão: EN 10220, Espec. do material: Aço, Usado para produtos: NRVS 15