Shows 77 product(s)
Corpo de válvula multifunções, ICV 20, Solda de topo, 25 mm
Tipo de conexão: Solda de topo, Tamanho da conexão [mm]: 25, Usado para produtos: ICM 20
Corpo de válvula multifunções, ICV 25, Solda de soquete, 25 mm
Tipo de conexão: Solda de soquete, Tamanho da conexão [mm]: 25, Usado para produtos: ICS 25; ICM 25
Corpo de válvula multifunções, ICV 40, Solda de soquete, 40 mm
Tipo de conexão: Solda de soquete, Tamanho da conexão [mm]: 40, Usado para produtos: ICM 40; ICS 40; ICLX 40
Corpo de válvula multifunções, ICV 40, Solda de topo, 50 mm
Tipo de conexão: Solda de topo, Tamanho da conexão [mm]: 50, Usado para produtos: ICM 40; ICS 40; ICLX 40
Corpo de válvula multifunções, ICV 65, Solda de soquete, 65 mm
Tipo de conexão: Solda de soquete, Tamanho da conexão [mm]: 65, Usado para produtos: ICS 65; ICLX 65; ICM 65