Shows 259 product(s)

060G3875

Transmissor de pressão, MBS 3050, 0.00 bar - 10.00 bar, 0.00 psi - 145.00 psi

Conex. elétr.: M12 x 1, Tipo da con. de press.: G, Tamanho da con. de pressão: 1/4, Chave de especificação: MBS 3050-2031-E3GB04-2

060G1436

Transmissor de pressão, MBS 3050, -1.00 bar - 9.00 bar, -14.50 psi - 130.50 psi

Conex. elétr.: M12 x 1, Tipo da con. de press.: G, Tamanho da con. de pressão: 1/4, Chave de especificação: MBS 3050-D631-E4FB04-4

060G1441

Transmissor de pressão, MBS 3050, 0.00 bar - 400.00 bar, 0.00 psi - 5800.00 psi

Conex. elétr.: M12 x 1, Tipo da con. de press.: G, Tamanho da con. de pressão: 1/4, Chave de especificação: MBS 3050-3631-E3GB04-2

060G3600

Transmissor de pressão, MBS 3050, 0.00 bar - 50.00 bar, 0.00 psi - 725.00 psi

Conex. elétr.: M12 x 1, Tipo da con. de press.: G, Tamanho da con. de pressão: 1/4, Chave de especificação: MBS 3050-273C-E3GB04-2

060G3628

Transmissor de pressão, MBS 3050, 0.00 bar - 250.00 bar, 0.00 psi - 3625.00 psi

Conex. elétr.: M12 x 1, Tipo da con. de press.: G, Tamanho da con. de pressão: 1/4, Chave de especificação: MBS 3050-3431-E3GB04-2

Visualizar: