Shows 259 product(s)

130B2408

MCC101 FILTRO SINE-WAVE 8A IP20

Sinus filter for FC 100 and FC 300
Degree of protection: IP00
Nominal power (380 - 500V): 2.2 - 3 kW
Nominal power (200 - 240V): 1.1 - 1.5 kW
Continuous rated current: 8 A.
Max. Output frequency: 120 Hz
Max. Power loss: Dimensions HxWxD: 80 W
Weight: 268 (326) * X 90 X 205 mm

130B2444

FILTRO SENOIDAL MCC101 9,5A IP20

Sinus filter for FC 100 and FC 300
Degree of protection: IP20
Nominal power (380 - 500V): 4 kW
Nominal power (200 - 240V): 2.2 kW
Continuous rated current: 10 A.
Max. Output frequency: 120 Hz
Max. Power loss: 95 W
Dimensions HxWxD: 268 (325) * X 90 X 205 mm
Weight: 7.1 kg

060G1435

Transmissor de pressão, MBS 3050, 0.00 bar - 6.00 bar, 0.00 psi - 87.00 psi

Conex. elétr.: M12 x 1, Tipo da con. de press.: G, Tamanho da con. de pressão: 1/4, Chave de especificação: MBS 3050-1831-E4FB04-4

060G1438

Transmissor de pressão, MBS 3050, 0.00 bar - 400.00 bar, 0.00 psi - 5800.00 psi

Conex. elétr.: M12 x 1, Tipo da con. de press.: G, Tamanho da con. de pressão: 1/4, Chave de especificação: MBS 3050-3631-E4FB04-4

060G3601

Transmissor de pressão, MBS 3050, 0.00 bar - 350.00 bar, 0.00 psi - 5075.00 psi

Conex. elétr.: M12 x 1, Tipo da con. de press.: G, Tamanho da con. de pressão: 1/4, Chave de especificação: MBS 3050-CA3C-E3GB04-2

Visualizar: