Shows 259 product(s)

060G5980

Transmissor de pressão, MBS 3300, 0.00 bar - 11.00 bar, 0.00 psi - 159.50 psi

Conex. elétr.: Baioneta, Tipo da con. de press.: M, Tamanho da con. de pressão: 12 x 1.5, Chave de especificação: MBS 3300-C221-E8FA20-1

063G1104

Transmissor de pressão, MBS 1250, 0.00 bar - 400.00 bar, 0.00 psi - 5801.51 psi

Conex. elétr.: M12 x 1, Tipo da con. de press.: G, Tamanho da con. de pressão: 1/4, Chave de especificação: MBS 1250-3611-C1GB04

063G1121

Transmissor de pressão, MBS 1250, 0.00 bar - 250.00 bar, 0.00 psi - 3625.00 psi

Conex. elétr.: M12 x 1, Tipo da con. de press.: G, Tamanho da con. de pressão: 1/4, Chave de especificação: MBS 1250-3415-C1GB04

063G1400

Transmissor de pressão, MBS 1250, 0.00 bar - 60.00 bar, 0.00 psi - 870.00 psi

Conex. elétr.: M12 x 1, Tipo da con. de press.: G, Tamanho da con. de pressão: 1/4, Chave de especificação: MBS 1250-2816-C1GB04

130B2308

FILTRO SINE-WAVE, 62A, IP20, 500V

Sinus filter FC 100 and FC 300
Degree of protection: IP20
Nominal power (380 - 500V): 30 kW
Nominal power (200 - 240V): 15 kW
Continuous rated current: 62 A.
Max. Output frequency: 100 Hz
Max. Power loss: 310 W
Dimensions HxWxD: 610 (747) * X 170 X 260 mm
Weight: 41 kg

Visualizar: